Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Enterprise HDD

Enterprise Performance HDD

AL13SXBxx0Nシリーズ

Awards

製品仕様

512 native ( 512n ) AL13SXB600N AL13SXB450N AL13SXB300N
512 native ( 512n ) , SIE AL13SXB600NY AL13SXB450NY AL13SXB300NY
フォームファクタ 2.5型
インタフェース 6 Gbit/s SAS
記憶容量 600 GB 450 GB 300 GB
バッファサイズ 64 MiB
回転数 15,000 rpm
データ転送速度 ( Sustained ) 228 MB/s
MTTF 2,000,000 hours
消費電力 ( Idle - B ) 5.0 W Typ.
重量 230 g Max.
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • SIE: Sanitize Instant Erase. 瞬時に磁気ディスクに記録されたデータを無効化する機能。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。