Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Enterprise SSD

eSSD

当社が開発したNAND型フラッシュメモリとコントローラを使用したエンタープライズSSDは、高いパフォーマンスと高信頼性を求められるTier 0のハイエンドサーバやストレージシステムに適しています。
パワーロスプロテクション機能や暗号化機能でデータの保護を強化し、安全性や機密性を高めます。
また、軽量化、低消費電力など、エンドユーザーのご要望にもお応えできます。

Enterprise Write Intensive SSD

ビッグデータ分析や高性能計算からメインストリームサーバ・ストレージシステムまで、様々な書き込み頻度の高い用途において高い応答性やデータ転送速度と信頼性を発揮するエンタープライズSSDです。

型番 DWPD インタフェース NANDタイプ 記憶容量 備考
PX05SHB*** シリーズ 25 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SIE
(オプション)
PX05SHQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB SED FIPS
(オプション)
PX04SHB*** シリーズ 25 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB
PX04SHQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB 暗号化
PX04PMB*** シリーズ 10 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB
PX04PMC*** シリーズ PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB Add-in Card
PX05SMB*** シリーズ 10 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SIE
(オプション)
PX05SMQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(オプション)
PX04SMB*** シリーズ 10 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB
PX04SMQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB 暗号化

Enterprise Mixed Use SSD

メディアストリーミングやデータウェアハウス、ウェブサーバ等、読み書きが混在するような用途においてコスト、性能、耐久性のバランスを考慮して開発されたエンタープライズSSDです。

型番
DWPD インタフェース NAND
タイプ
記憶容量
備考
PX04PMB*** シリーズ 3 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB
PX04PMC*** シリーズ PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB Add-in Card
PX05SVB*** シリーズ 3 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SIE
(オプション)
3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(オプション)
PX05SVQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SIE
(オプション)
3,200 GB 1,600 GB 800 GB 400 GB SED FIPS
(オプション)
PX04SVB*** シリーズ 3 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB
PX04SVQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB 暗号化
HK4E シリーズ 3 SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB
HK4E シリーズ
(SEDモデル)

SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,600 GB 800 GB 400 GB 200 GB 暗号化

Enterprise Read Intensive SSD

動作の大部分が読み出しに集中するタイプのシステムや、大ブロックの連続データパターンワークロードを扱うシステムに適した、経済的なエンタープライズSSDです。

型番 DWPD インタフェース NANDタイプ 記憶容量 備考
PX04PMB*** シリーズ 1 PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB
PX04PMC*** シリーズ PCI Express 3.0 Gen3 x4 MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB Add-in Card
PX05SRB*** シリーズ 1 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB 500 GB SIE
(オプション)
3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED FIPS
(オプション)
PX05SRQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB 1,000 GB 500 GB SIE
(オプション)
3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB SED FIPS
(オプション)
PX04SRB*** シリーズ 1 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB
PX04SRQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 3,840 GB 1,920 GB 960 GB 480 GB 暗号化
PX05SLB*** シリーズ 0.5 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB SIE
(オプション)
PX05SLQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB SED FIPS
(オプション)
PX04SLB*** シリーズ 0.5 SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB
PX04SLQ*** シリーズ SAS
12.0 Gbit/s
MLC 4,000 GB 2,000 GB 暗号化
HK4R シリーズ 1 SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,920 GB 960 GB 480 GB 240 GB 120 GB
HK4R シリーズ
(SEDモデル)
SATA 6.0 Gbit/s MLC 1,920 GB 960 GB 480 GB 240 GB 120 GB 暗号化
  • 記憶容量:1MB(1メガバイト)=1,000,000(10の6乗)バイト、1GB(1ギガバイト)=1,000,000,000(10の9乗)バイト、1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • DWPD: Drive Write Per Day。 総書き込み容量(TBW)をドライブユーザー容量(TB)と定格寿命の日数で除した値です。ドライブ容量を1単位として、平均して毎日何単位書き込むと定格寿命到達時に総書き込み容量(TBW)に達するかを示しています。なお、本製品の定格寿命は5年です。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

ご注意・お願い

  • 破棄について

・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。

・企業でご使用のお客様は、本製品を産業廃棄物として扱ってください。

  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について

SSDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、SSDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
消去方法の詳細につきましては、SSDが組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。