Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Specialty

Video Stream HDD

DT01ABA300V / DT01ABA200V / DT01ABA100V / DT01ABA050V

ビデオストリーミング向け3.5型HDDのDT01ABA-Vシリーズは、最大3TBの記憶容量をもち、24時間連続稼動が可能です。大容量、低消費電力、低音質が重要なビデオ編集、セットトップボックス(STB)、デジタルビデオレコーダー(DVR)、ネットワークビデオレコーダー(NVR)アプリケーション、監視カメラシステムに適しています。

Key Features
  • 最大3TB
  • 24/7動作対応
  • 低消費電力
  • 低騒音
Applications
  • ビデオ編集システム
  • セットトップボックス(STB)
  • デジタルビデオレコーダ(DVR)
  • ネットワークビデオレコーダ(NVR)
  • 監視カメラシステム

製品仕様

DT01ABA***V 512 emulation ( 512e )
DT01ABA300V DT01ABA200V DT01ABA100V DT01ABA050V
フォームファクタ 3.5型
インタフェース SATA 6 Gbit/s
記憶容量 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB
バッファサイズ 64 MiB or 32 MiB
回転数 5,940 rpm 5,700 rpm
Max Data Transfer Speed 1493 Mbit/s 1432 Mbit/s 1443 Mbit/s 1 head : 1443 Mbit/s
2 head : 1272 Mbit/s
消費電力 ( Low Power Idle ) 4.2 W Typ. 3.3 W Typ. 3.0 W Typ.
重量 680 g Max. 450 g Max.
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。