Contact us

技術資料&ソフトウエア


●データシート
●アプリケーションノート
●評価ボード用サンプルソフトウェア
●SWリファレンスマニュアル

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

車載

カー・インフォテイメントに安全と便利さを追加しませんか?

Bluetooth®によるドライバのヘルスモニタ

Bluetooth®によるドライバのヘルスモニタ
  • 体温
  • 心拍
  • 血圧 など

Connect: Wearable application

  →driver assist function

スマートフォンによるリモート操作

スマートフォンによるリモート操作
  • リモート キーレス エントリ
  • TPMS(タイヤ圧力モニタ)
  • 燃料情報 など

Connect: Smartphone

  →Remote、Car-info

カーオーディオとスマートフォンとのワイヤレス連携


データシートのダウンロード、機能、特性等によるパラメトリック検索については
こちらをご覧ください。

製品一覧表

自動車 向け推奨製品

製品名 Bluetooth Brand 東芝LE世代 Smart
Peak
Current
Bluetooth
Core Spec
Status Other features
TC35679 low energy Generation2 3.3mA@Tx
3.3mA@Rx
V4.2
ES
TC35667 low energy Generation1 5.9mA@Tx
5.7mA@Rx
V4.1 MP
TC35661 classic/low energy dual
- - V4.2
V4.0
MP WBS
TC35668 classic
- - V4.0 MP WBS、DSP内蔵
TC35661 classic - - V4.2 MP
技術資料&ソフトウエア

※ Bluetooth® は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。