Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

Bluetooth® ラインアップ

Bluetooth® low energy

 

1st generation
Core Spec. V4.0/V4.1
NFC Tag combo

2nd generation
Core spec. V4.2
Low power
3rd generation
Core spec. V5.0
Long range
High throughput
Built-in
Flash ROM
TC35675XBG
w/ NFC Tag
TC35678FSG TC35680FSG
  TC35678FXG  
TC35676FSG
w/o NFC Tag

TC3567CFSG
Memory cut down
for TC35678

 
Non-built-in
Flash ROM
TC35670FTG
w/ NFC Tag
TC35679FSG TC35681FSG
  TC35679IFTG*  
TC35667FTG    
TC35667IFTG*
w/o NFC Tag
TC3567DFSG
Memory cut down
for TC35679
 

*Automotive version is also available.

Bluetooth® classic, classic / low energy dual

 

Bluetooth classic
Core spec. V4.2

Bluetooth
classic/low energy dual
Core spec. V4.2
Built-in
profile
TC35661SBG-203
SPP
TC35661IDBG-503*
GATT/SMP/SPP
TC35661IDBG-203*
SPP
TC35661SBG-503
GATT/SMP/SPP
  TC35661SBG-551
GATT/SMP/SPP
LE secure connection
Non-built-in
profile
(HCI)
  TC35661IDBG-009*
Wide band speech
  TC35661SBG-009
Wide band speech

*Automotive version is also available.

※ Bluetooth® は Bluetooth SIG Inc. の登録商標です。
※ Bluetooth SIGのホームページを一部引用しています。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。