Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

IoT/微弱無線用IC

RF(Radio Frequency)を使用するアプリケーションは年々増え続け、用途別に様々な機能が求められます。また最近の電子機器の増加によるノイズ量も増してきていることから、通信信頼性(耐妨害特性)に優れたRF-ICが望まれ、当社では業界最高水準の受信感度性能を実現した製品をご提供しています。

アプリケーション:IoT/微弱無線機器用途

IoT/微弱無線機器用 製品ブロック図

これは、RF-IC(TC32306FTG)のブロック図です。

IoT/微弱無線機器用途例

これは、微弱無線機器用途例を示す図です。

IoT/微弱無線機器向け 製品ラインアップ

微弱無線機器向け 製品ラインアップ表
品番 Functions Availability Frequency(Hz) FSK ASK Package Status
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 M ~ 915 M 230 k/280 k
(built in)
QFN36 量産中

注:本製品は、受信専用としても使用できます。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。