Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TransferJet™ 規格対応送受信モジュール: TJM35420XLQ

超小型TransferJetTM搭載SDIOモジュール 外観

近接無線アプリケーションの市場が急速に拡がっていくことから、超小型TransferJet搭載SDIOモジュールを開発いたしました。スマートフォン など、部品の一層の小型化が求められており、東芝が持つ高周波設計技術と部品内蔵技術を用いることで、超小型TransferJet搭載SDIOモジュー ルにより、実装面積の省スペース化を実現します。<TJM35420XLQ> はモジュール内にRFコンポーネンツ、Xtalを搭載することで、TransferJetの実現を容易にしております。

アプリケーション

スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、 ノートPCをはじめとする電子機器に適しています。 

img_TJM35420XLG_02

主な仕様

  • 型番: TJM35420XLQ
  • パッケージ: LGA
  • 東芝TransferJet規格対応IC TC35420搭載
  • RFコンポーネンツ搭載
  • Xtal搭載
  • ホストインタフェース SDIO
  • 対応規格   
    • TransferJet規格準拠
    • SD規格対応
  • 外形寸法 4.8 (W) × 4.8 (D) × 1.0 (H) (typ.) unit:mm

SDIOモジュールブロック図

img_TJM35420_03

Transferjet™規格対応IC ラインアップ

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。