Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TransferJet™規格対応microSDIOカード: TJM35420USQ

TransferJet搭載 microSDIOカード 外観

近接無線アプリケーションの市場が急速に拡がっていくことから、業界初のTransferJet搭載microSDIOカードを開発いたしました。 利便性が高く、高速データ転送を必要する機器に、さらにTransferJet規格を搭載しない機器に外付けで対応することができま す。<TJM35420USQ> はモジュール内にカプラ、RFコンポーネンツ、Xtalを搭載することで、TransferJetの実現を容易にしています。

アプリケーション

専用アプリケーションソフトがインストールされたスマートフォンやタブレットのmicroSDスロットに本製品を挿入することでTransferJetTMに対応します。

img_TJM35420UXG_02

主な仕様

  • 型番: TJM35420USQ
  • 東芝TransferJet規格対応IC TC35420搭載
  • RFコンポーネンツ搭載
  • Xtal搭載
  • TransferJetカプラ搭載
  • ホストインタフェース SDIO UHS-I対応
  • 対応規格  
    • TransferJet™規格準拠
  • 外形寸法 11.0 (W) × 16.0 (D) × 0.7 (H) (typ.) unit:mm

microSDIOカード ブロック図

img_TJM35420_03_1

Transferjet™規格対応IC ラインアップ

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。