Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TransferJet™規格に対応した無線IC: TC35420AXLG

TransferJet™ 規格に対応した無線LSI:TC35420

TC35420AXLGは、 TransferJetTMコンソーシアムが規格策定し普及を推進する、 近距離無線転送技術"TransferJet"規格に対応した無線ICです。
このICは、 RF (無線機能) 、 デジタル信号処理、 ホストインタフェース、 メモリインタフェースをRF CMOSプロセスを使い1Chipに収めることにより、 様々なアプリケーションに"TransferJet"を実現します。

特長

ワンチップ・ソリューション
RF (無線機能) 、 デジタル信号処理をモノリシック・チップに実装
RF CMOSプロセス
RF部品、 RFスイッチ、 整合回路およびLNA (低雑音アンプ) を内蔵
超高速ホスト・インタフェース
SDIO UHS-Iサポート
低消費電力
低リーク電流を実現する電力低減アーキテクチャ
単一電源
小型パッケージ
4.0 mm × 4.0 mm × 0.75 mm (max.) LGA81

Trans02

TC35420AXLG 特性例

受信 : Rx
受信感度 (PER=1%)
-70.7 dBm @Rate522 Mbps
-77.2 dBm @Rate261 Mbps
-84.0 dBm @Rate65 Mbps

送信 : Tx
送信出力範囲 : -62 dBm ~ -35 dBm (1 dB step)
送信EVM : -31 dB
Note)
PER : Packet Error Rate
Mbps : Mega bit per second
EVM : Error Vector Magnitude

TC35420AXLG ブロック図

TC35420XLGのブロック図

Transferjet™規格対応IC ラインアップ

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。