Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

TransferJet™規格対応アダプタ

Windows® PC向けUSBアダプタ: TJM35420UX / TJM35420AUX

TJM35420AUX

USBはパソコンをはじめとして多様な機器に高速のデータ転送規格として広く普及している規格です。高速データ転送を必要とする機器に、専用アプリケーションソフトをインストールして、USB接続で近接無線技術TransferJetTM通信が実現できます。 TJM35420AUXは、従来製品に比べて、おおよそ1.5倍のデータ転送速度の高速化と低消費電力化を達成しました(注)。 また部品点数を削減し、低コスト化も実現しています。

主な仕様
  • TransferJet™規格対応無線IC TC35420AXLG搭載
  • RFコンポーネンツ搭載
  • 高周波フィルタ内蔵
  • X'tal搭載
  • TransferJet™カプラ搭載
  • USB 2.0規格対応
  • TransferJet™規格準拠
  • 外形寸法
    15.0 mm × 24.3 mm × 7.0 mm (typ.) (TJM35420UX)
    15.0 mm × 24.3 mm × 7.0 mm (typ.) (TJM35420AUX)

AndroidTM スマートフォン向けMicroUSBアダプタ: TJM35420MU/TJM35420AMU

TJM35420AMU

スマートフォンやタブレットPCなどにおいて、個人ユーザ間で画像・動画・音声などの大容量データを気軽に高速で交換したいというニーズが高まっています。MicroUSBアダプタモジュールを装着することによって、デジタル機器間のクイックなデータ転送を実現できます。TJM35420AMUは、従来製品に比べて、おおよそ1.5倍のデータ転送速度の高速化と低消費電力化を達成しました(注)

主な仕様
  • TransferJet™規格対応無線IC TC35420AXLG搭載
  • RFコンポーネンツ搭載
  • 高周波フィルタ内蔵
  • X'tal搭載
  • TransferJet™カプラ搭載
  • USB 規格対応
  • TransferJet™規格準拠
  • 外形寸法
    24.7 mm × 21.0 mm × 7.8 mm (typ.) (TJM35420MU)
    19.5 mm × 21.0 mm × 6.8 mm (typ.) (TJM35420AMU)
ノートPCとスマートフォン間でのTransferJet™ による通信

img_TransferJetUSB_03

iPhone/iPad/iPod対応アダプタ: TJM35420LT

TJM35420LT

Lightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodで、近接無線技術 TransferJetTM通信が実現できます。
新たにホストコントローラICを開発し、転送速度の高速化と低消費電力化を達成しています(注)

主な仕様
  • TransferJet™規格対応無線IC TC35420AXLG搭載
  • RFコンポーネンツ搭載
  • 高周波フィルタ内蔵
  • X'tal搭載
  • TransferJet™カプラ搭載
  • Lightning iAP2規格対応
  • TransferJet™規格準拠
  • 外形寸法: 24.1 mm × 23.1 mm × 6.1 mm (typ.)

(注)転送速度は使用する機器やファイルサイズで異なる場合があるため、常に高速化達成を保証するものではありません。

今後予告なくデザイン等の変更の可能性があります。

TransferJet™ USBアクセサリにより、デジタル機器間でのクイックなデータ転送が拡がります。

ご検討の方に

技術的なご質問
ご購入、サンプルに関するお問い合わせ
To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。