本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
各種制御信号に連動した画像処理回路例
Part number | 74VHC541FT | TC74VHC9541P |
---|---|---|
Package | TSSOP20B | DIP20 |
VCC [V] | 2.0 to 5.5 | 2.0 to 5.5 |
ICC [μA] | 4.0 | 4.0 |
IOH/L [mA] | ±8.0 (Vcc=4.5V) | ±8.0 (Vcc=4.5V) |
tPLH/HL [ns] | 3.5 (Vcc=5.0V) | 5.0 (Vcc=5.0V) |