メダル処理回路

メダル払い出しの処理回路例

Medal processing circuit

ラインアップ

汎用コンパレーター

Part number TA75W393FU
Package SM8
VCC,EE (Max) [V] 2~36 / ±1~±18.0
ICC (max) [mA] 2
CMVIN [V] 0~VCC -1.5

CMOSロジックIC:ゲート機能

Part number 74VHC132FT 74VHC14FT
Package TSSOP14B TSSOP14B
VCC [V] 2.0 to 5.5 2.0 to 5.5
ICC [μA] 2.0 2.0
IOH/L [mA] ±8.0 (Vcc=4.5V) ±8.0 (Vcc=4.5V)
tPLH/HL [ns] 4.9 (Vcc=5.0V) 5.5 (Vcc=5.0V)

DCブラシ付きモータードライバー

Part number TB67H400A TB67H410
Motor type Brushed DC motor
Output withstand voltage 50V
Output current 8.0A (Large mode) 5.0A (Large mode)
Output On resistance 0.25Ω 0.4Ω
Output circuit 1 circuit (large current drive mode)
Control impedance 4 modes
Step resolution/excitation mode 1/1, ½ step (2-phase、1-2 phase excitation) 
Error detection overheating, overcurrent, low voltage monitoring
Package QFN48/HTSSOP48/HZIP25/SDIP24 QFN48/SDIP24

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ