イーソル株式会社

イーソルは、Arm® Cortex®-M4コア搭載TX03/TX04シリーズ向けの低価格な「UCT μT-Kernel 2.0 GCC開発キット」をご提供しています。この開発キットには、μT-Kernel最新版をTX03/TX04マイコン向けに最適化したUCT μT-Kernel 2.0、Eclipse統合開発環境、JTAG ICE、TCP/IPプロトコルスタックに加えて、ロイヤルティ不要の量産ライセンスと3か月のサポートが含まれているため、コストを抑え、短期間で開発を行うことが可能です。また、イーソルではArm® Cortex®-Mシリーズコア搭載マイコン向けに、機能安全規格ISO26262/IEC61508に対応した、イタリアのYogitech社製ソフトウェア・テスト・ライブラリ「fRSTL」もご提供しています。fRSTLを使うことで、ハードウェアの故障検出にかかるコストや手間を抑え、SIL2(ASIL B)を実現することができます。

製品紹介

カテゴリ 製品名 対象マイコン
IDE/コンパイラ Eclipse統合開発環境/GNU Cコンパイラ TX03シリーズ
TX04シリーズ
デバッガ JTAGエミュレータ:JTAG ICE「J-Link」
OS UCT μT-Kernel2.0

ユーシーテクノロジ社製 UCT μT-Kernel 2.0 GCC開発キット

ユーシーテクノロジ社製 UCT μT-Kernel 2.0 GCC開発キット

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

詳細は、イーソル株式会社のホームページにてご確認ください。
イーソル株式会社ホームページ

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます