IO拡張用LSI(IOエクスパンダー)

IO拡張用LSI(IOエクスパンダー)用 評価ボードの回路図、BOMを提供します。

TC35894XBG

概要

品番 電源電圧範囲[V] 機能 パッケージ
最小 標準 最大
TC35894XBG 1.62 1.8 3.6 GPIO 最大24本、内蔵RC発振 TFBGA36

資料ダウンロード

デザイン・ドキュメント

デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。

名称 日付

※ Main board は、TC35894XBGとTC35894FGで共通です。

TC35894FG

概要

品番 電源電圧範囲[V] 機能 パッケージ
最小 標準 最大
TC35894FG 1.62 1.8 3.6 GPIO 最大24本、内蔵RC発振 LQFP44

資料ダウンロード

デザイン・ドキュメント

デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。

名称 日付

※ Main board は、TC35894XBGとTC35894FGで共通です。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ