キャンペーン情報
ソレノイドドライバーIC用評価ボードの回路図、BOM、基板データ (ガーバーデータ)などを提供します。
品番 | 絶対最大定格 | 出力 MOSFET ドレイン ソース間 オン抵抗(標準) |
チャネル数 | パッケージ | |
---|---|---|---|---|---|
電圧 [V] |
電流 [A] |
||||
TB67S112PG | 50 | 1.5 | 0.3Ω | 2ch | DIP16 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
品番 | 絶対最大定格 | 出力 MOSFET ドレイン ソース間 オン抵抗(標準) |
チャネル数 | パッケージ | |
---|---|---|---|---|---|
電圧 [V] |
電流 [A] |
||||
TB67S111PG | 80 | 1.5 | 0.25Ω | 4ch | DIP16 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
品番 | 絶対最大定格 | 出力 MOSFET ドレイン ソース間 オン抵抗(標準) |
チャネル数 | パッケージ | |
---|---|---|---|---|---|
電圧 [V] |
電流 [A] |
||||
TB67S158FTG | 80 | 1.5 | 0.5Ω | 8ch | QFN48 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
品番 | 絶対最大定格 | 出力 MOSFET ドレイン ソース間 オン抵抗(標準) |
チャネル数 | パッケージ | |
---|---|---|---|---|---|
電圧 [V] |
電流 [A] |
||||
TB67S158NG | 80 | 1.5 | 0.5Ω | 8ch | SDIP24 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。