品番は3文字以上指定して下さい。
About information presented in this cross reference
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
カテゴリから製品を探す
知る/学ぶ
本ページでは、M3Hグループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。
対象製品、機能一覧を確認し、該当ファイルをダウンロードください。
対象製品をご確認ください。
TMPM3H6FWFG | TMPM3H5FWFG | TMPM3H4FWUG | TMPM3H3FWUG | TMPM3H2FWDUG | TMPM3H1FWUG | TMPM3H0FSDUG |
TMPM3H6FWDFG | TMPM3H5FWDFG | TMPM3H4FWFG | TMPM3H3FUUG | TMPM3H2FWQG | TMPM3H1FUUG | TMPM3H0FMDUG |
TMPM3H6FUFG | TMPM3H5FUFG | TMPM3H4FUUG | TMPM3H3FSUG | TMPM3H2FUDUG | TMPM3H1FSUG | – |
TMPM3H6FUDFG | TMPM3H5FUDFG | TMPM3H4FUFG | – | TMPM3H2FUQG | TMPM3H1FPUG | – |
TMPM3H6FSFG | TMPM3H5FSFG | TMPM3H4FSUG | – | TMPM3H2FSDUG | – | – |
TMPM3H6FSDFG | TMPM3H5FSDFG | TMPM3H4FSFG | – | TMPM3H2FSQG | – | – |
※サンプルソフトウェアは、TMPM3H6FWFGの評価ボードで動作するように準備されています。
TMPM3H6以外の動作確認を行う場合は、CMSIS Core関連ファイル (C startupファイル、I/Oヘッダーファイル) を変更する必要があります。
BSP関連ファイルは評価ボード専用 (TMPM3H6FWFG) ファイルなので、TMPM3H6以外の動作確認をする場合は、BSP関連ファイルを変更する必要があります。
TMPM3H1とTMPM3H0はRTCが搭載されていませんので、サンプルソフトウェアでの動作確認は実施出来ません。
サンプルソフトウェアの機能一覧です。
サンプルソフトウェア 機 能 |
説明 | |
---|---|---|
アナログ/デジタルコンバーター | ADC | サーミスターから取得したAD値を温度換算してターミナルソフトへ出力する例です。 |
クロック/モード制御 | CG | スイッチによるポート入力をトリガーとして低消費電力モード(IDLE/STOP1/STOP2)へ切り替えます。 |
デジタルノイズフィルター | DNF | スイッチによる外部信号割り込みをDNF経由で検出します。 |
Flash制御 | FLASH | 特定ブロックのデータ消去、書き換えを行うサンプルソフトウェアです。 |
入出力ポート | GPIO | KEY押下を判定し、LEDを点灯(消灯)します。 |
シリアルバスインターフェース | I2C | ターミナルソフトからRead/Writeコマンド、Read/Writeデータを入力して、EEPROMへリード/ライトを行います。 評価ボード2枚を使った通信例と、評価ボード2枚を使ってEEPROMをリードするマルチマスターのサンプルソフトウェアです。 |
電圧検知 | LVD | 電源電圧を検知電圧と比較して検知する例です。 |
周波数検知 | OFD | 外部高速発振器をモニターし、設定した周波数範囲と比較して周波数異常を検知する例です。 |
リモコン判定 | RMC | リモコンコード受信し、ターミナルソフトへ表示します。 |
リアルタイムクロック | RTC | RTCを動作させ、時計データをターミナルソフトへ出力します。 |
32ビットタイマー | T32A | 1ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。 デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。 |
トリミング回路 | TRM | 外部からの入力信号または外部低速発振で内蔵発振器を調整するサンプルソフトウェアです。 |
同期式シリアル インターフェース |
TSPI | ターミナルソフトからRead/Writeコマンド、Read/Writeデータを入力して、シリアルFlashへリード/ライトを行います。 |
非同期シリアル通信回路 | UART | PCのターミナルソフトから入力したデータをエコーバックします。 |
UART DMAC |
PCのターミナルソフトから入力したデータをエコーバックします。DMACを使用した例です。 |
該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。
対象製品、機能一覧を確認し、該当ファイルをダウンロードください。
対象製品をご確認ください。
TMPM3HQFDFG | TMPM3HPFDFG | TMPM3HNFDFG | TMPM3HMFDFG | TMPM3HLFDUG |
TMPM3HQFZFG | TMPM3HPFZFG | TMPM3HNFDDFG | TMPM3HMFZFG | TMPM3HLFZUG |
TMPM3HQFYFG | TMPM3HPFYFG | TMPM3HNFZFG | TMPM3HMFYFG | TMPM3HLFYUG |
– | – | TMPM3HNFZDFG | – | – |
– | – | TMPM3HNFYFG | – | – |
– | – | TMPM3HNFYDFG | – | – |
※サンプルソフトウェアは、TMPM3HQFDFGの評価ボードで動作するように準備されています。
TMPM3HQ以外の動作確認を行う場合は、CMSIS Core関連ファイル (C startupファイル、I/Oヘッダーファイル) を変更する必要があります。
BSP関連ファイルは評価ボード専用 (TMPM3HQFDFG) ファイルなので、TMPM3HQ以外の動作確認をする場合は、BSP関連ファイルを変更する必要があります。
サンプルソフトウェアの機能一覧です。
サンプルソフトウェア 機 能 |
説明 | |
---|---|---|
アナログ/デジタルコンバーター | ADC | サーミスターから取得したAD値を温度換算してターミナルソフトへ出力する例です。 |
クロック/モード制御 | CG | スイッチによるポート入力をトリガーとして低消費電力モード(IDLE/STOP1/STOP2)へ切り替えます。 |
CRC | CRC | 2chのTSPIを用いて、CRCコードを付加した通信を行い、受信したデータをターミナルソフトへ出力します。 |
デジタルノイズフィルター | DNF | スイッチによる外部信号割り込みをDNF経由で検出します。 |
Flash制御 | FLASH | 特定ブロックのデータ消去、書き換えを行うサンプルソフトウェアです。 |
入出力ポート | GPIO | KEY押下を判定し、LEDを点灯(消灯)します。 |
シリアルバスインターフェース | I2C | ターミナルソフトからRead/Writeコマンド、Read/Writeデータを入力して、EEPROMへリード/ライトを行います。 評価ボード2枚を使った通信例と、評価ボード2枚を使ってEEPROMをリードするマルチマスターのサンプルソフトウェアです。 |
電圧検知 | LVD | 電源電圧を検知電圧と比較して検知する例です。 |
周波数検知 | OFD | 外部高速発振器をモニターし、設定した周波数範囲と比較して周波数異常を検知する例です。 |
リモコン判定 | RMC | リモコンコード受信し、ターミナルソフトへ表示します。 |
RAMパリティー | RPAR | ターミナルソフトからライトコマンドを使って入力する文字列にRAMパリティーを付加してRAMへ保存します。ReadコマンドでRAMへ保存したデータのパリティーチェックを行い、ターミナルソフトへ表示します。 |
リアルタイムクロック | RTC | RTCを動作させ、時計データをターミナルソフトへ出力します。 |
32ビットタイマー | T32A | 1ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。 デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。 |
トリミング回路 | TRM | 外部からの入力信号または外部低速発振で内蔵発振器を調整するサンプルソフトウェアです。 |
同期式シリアル インターフェース |
TSPI | 2chのTSPIを用いて通信を行い、データをターミナルソフトへ出力します。 |
非同期シリアル通信回路 | UART | PCのターミナルソフトから入力したデータをエコーバックします。 |
UART DMAC |
PCのターミナルソフトから入力したデータをエコーバックします。DMACを使用した例です。 |
該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。