M4Kグループ サンプルソフトウェア

本ページでは、M4Kグループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。

TMPM4K4/4K2/4K1/4K0

対象製品、機能一覧を確認し、該当ファイルをダウンロードください。

対象製品

対象製品をご確認ください。

TMPM4K4FYAUG TMPM4K2FYADUG TMPM4K1FYAUG TMPM4K0FSADUG
TMPM4K4FYAFG TMPM4K2FWADUG TMPM4K1FWAUG
TMPM4K4FWAUG TMPM4K2FUADUG TMPM4K1FUAUG
TMPM4K4FWAFG TMPM4K2FSADUG TMPM4K1FSAUG
TMPM4K4FUAUG
TMPM4K4FUAFG
TMPM4K4FSAUG
TMPM4K4FSAFG

※TMPM4K4FYA以外の動作確認を行う場合は、CMSIS Core関連ファイル (C startupファイル、I/Oヘッダーファイル) を変更する必要があります。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明
アナログ/デジタルコンバーター ADC ポテンショメーターの出力電圧をADCで変換しターミナルソフトへ出力する例です。
クロック/モード制御 CG スイッチによるポート入力をトリガーとして低消費電力モード(IDLE/STOP1)へ切り替えます。
CRC CRC 2chのTSPIを用いて、CRCコードを付加した通信を行い、受信したデータをターミナルソフトへ出力します。
デジタルノイズフィルター DNF スイッチによる外部信号割り込みをDNF経由で検出します。
Flash制御 FLASH 特定ブロックのデータ消去、書き換えを行うサンプルソフトウェアです。
コードフラッシュをデータフラッシュとして使用する例です。(コードフラッシュEEPROMエミュレーション:CFC)
入出力ポート GPIO KEY押下を判定し、LEDを点灯(消灯)します。
シリアルバスインターフェース I2C 評価ボード2枚を使ったマスター/スレーブ送受信例です。
電圧検知 LVD 電源電圧を検知電圧と比較して検知する例です。
周波数検知 OFD 外部高速発振器をモニターし、設定した周波数範囲と比較して周波数異常を検知する例です。
RAMパリティー RPAR ターミナルソフトからライトコマンドを使って入力する文字列にRAMパリティーを付加してRAMへ保存します。ReadコマンドでRAMへ保存したデータについてパリティーチェックを行い、ターミナルソフトへ表示します。
32ビットタイマー T32A 1ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
トリミング回路 TRM 外部からの入力信号で内蔵発振器を調整するサンプルソフトウェアです。
同期式シリアル
インターフェース
TSPI 2chのTSPIを用いて通信を行い、データをターミナルソフトへ出力します。
非同期シリアル通信回路 UART PCのターミナルソフトから入力したデータをエコーバックします。
UART
DMAC
PCのターミナルソフトから入力したデータをエコーバックします。DMACを使用した例です。

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

名称

TMPM4KQ/4KP/4KN/4KM/4KL

対象製品、機能一覧を確認し、該当ファイルをダウンロードください。

対象製品

対象製品をご確認ください。

TMPM4KQFDFG TMPM4KPFDDFG TMPM4KNFDDFG TMPM4KMFDDFG TMPM4KLFDUG
TMPM4KQFYFG TMPM4KPFYDFG TMPM4KNFYDFG TMPM4KMFYDFG TMPM4KLFYUG
TMPM4KQFWFG TMPM4KPFWDFG TMPM4KNFWDFG TMPM4KMFWDFG TMPM4KLFWUG
TMPM4KNFDFG TMPM4KMFDFG TMPM4KLFDFG
TMPM4KNFYFG TMPM4KMFYFG TMPM4KLFYFG
TMPM4KNFWFG TMPM4KMFWFG TMPM4KLFWFG

※TMPM4KQFDFG以外の動作確認を行う場合は、CMSIS Core関連ファイル (startupファイル、I/Oヘッダーファイル) を変更する必要があります。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明
アドバンスト
エンコーダー入力回路
A_ENC32 ロータリーエンコーダーの回転をロータリーエンコーダーモードで検知します。回転数に応じてLEDの点滅間隔を変更します。
アナログ/デジタル
コンバーター
ADC ポテンショメーターの出力電圧をADCで変換しターミナルソフトへ出力する例です。
CANコントローラー CAN ポテンショメーターの出力電圧2chをADCで測定し、変換結果の値をCANのテストループバックモードで送信、受信し、受信したデータをTeraTermへ表示します。
クロック/モード制御 CG スイッチによるポート入力をトリガーとして低消費電力モード(IDLE/STOP1)へ切り替えます。
CRC CRC MEMORY_TOPからMEMORY_SIZE分のデータをCRCに連続入力し、CRC結果をcrc_dataに保存する。
デジタルノイズ
フィルター
DNF スイッチによる外部信号割り込みをDNF経由で検出します。
Flash制御 FLASH 特定ブロックのデータ消去、書き換えを行うサンプルソフトウェアです。
コードフラッシュ、データフラッシュ、ユーザーインフォメーション等を使用する例です。
シリアルバスインターフェース I2C 評価ボード2枚を使ったマスター/スレーブ送受信例です。
電圧検知 LVD 電源電圧を検知電圧と比較して検知する例です。
周波数検知 OFD 外部高速発振器をモニターし、設定した周波数範囲と比較して周波数異常を検知する例です。
入出力ポート PORT KEY押下を判定し、LEDを点灯(消灯)します。
RAMパリティー RAMP ターミナルソフトからライトコマンドを使って入力する文字列にRAMパリティーを付加してRAMへ保存します。ReadコマンドでRAMへ保存したデータについてパリティーチェックを行い、ターミナルソフトへ表示します。
クロック選択式
ウオッチドッグタイマー
SIWDT NMI割込みが発生する例とクリアコードを定期的に書き込んでNMI割り込が発生しない例です。
32ビットタイマー T32A 1ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
トリミング回路 TRM 外部からの入力信号で内蔵発振器を調整するサンプルソフトウェアです。
同期式シリアル
インターフェース
TSPI TSPIを用いて通信を行い、データをターミナルソフトへ出力します。
CRC、DMA、FIFOを使用した送受信を行います。
非同期シリアル通信回路 UART PCのターミナルソフトから入力したデータをエコーバックします。
DMACを使用した例と2つ準備しています。

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

名称

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます