TMPM3U6グループ サンプルソフトウェア

本ページでは、TMPM3U6グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明 対象製品

TMPM

3U6

アナログ/デジタルコンバーター ADC アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 V
クロック/モード制御 CG NORMALモードとSLEEPモードの切り替え例です。 V
DMAコントローラー DMAC DMACの設定とUARTを使用したメモリー-ペリフェラル間転送の例です。 V
エンコーダー入力回路 ENC ホイールマウスの回転を検知します。 V
Flash制御 FLASH プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。 V
入出力ポート GPIO LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 V
多目的タイマー IGBT 外部トリガーの入力により、IGBTドライバーとEMG機能を使用したPPG出力処理を行います。 V
PMD 位相出力を行います。 V
周波数検知回路 OFD クロックがOFD検出周波数帯を超えると、リセットを生成する例です。 V
リモコン判定 RMC リモコンの信号を受信し、デコードする例です。 V
リアルタイムクロック RTC 日付や時間を設定する例です。 V
シリアルバスインターフェース SBI I2Cバスモードの送受信例です。
V
シリアルチャネル SIO/UART UARTの設定と送信例です。 V
同期式シリアルインターフェース SSP SSPの設定とDMACを使用した送受信例です。SSPの設定とセルフループバックの例です。 V
16ビットタイマー
TMRB 1ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
V
電圧検出回路 VLTD 電圧が検出電圧より低い場合はハード的にMCUリセットが行われ、ソフトでPORTにHIGHレベルを出力します。 V
ウォッチドッグタイマー WDT ウォッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 V

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

名称

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ