エアコンは「室外機のコンプレッサー・モーターの動作」「ファン・モーターの回転駆動」に電力が使われます。室内機、室外機の両方に搭載されているファン・モーターは、エアコンが運転している間、どちらも回転駆動し続けるため、これを停止させることは出来ません。大型のエアコンほど大きな電力を使うと思われがちですが、エアコンの電力は「空調のためにどれだけコンプレッサー・モーターとファン・モーターが動いたか」に左右されるため、大型のエアコンで短時間に一気に空調し、長時間に渡って停止状態にすれば、むしろ小型のエアコンで長時間空調する電気代より安く抑えられるかもしれません。エアコンの電源制御に重要なことは電力使用時に如何に高効率でシステム内部の電源供給が行えるか、そして電力使用時に発生する発熱の抑制です。
AC-DC電源回路には、高耐圧・低抵抗のMOSFETが適しています。オン抵抗を低く抑えることで、発熱や消費電流を最小限に抑えることができ、かつ出力損失も低減することができます。当社のパワーMOSFETシリーズは、さらに発熱を抑えるために、高放熱パッケージを採用しています。さらに、電源回路から先の電源制御においても、感度の高いセンサーやチップセットなどのモジュールは電源に対する要求性能が高くなるケースがあります。当社のLDOレギュレーターは高いパフォーマンスを最低限の消費電流で実現し、システムトータルの低消費電力化に貢献します。
トランジスター出力フォトカプラーは、DC-DC電源で一次側への電圧フィードバックに使用されます。一次側と二次側では異なる電位での信号伝送が必要であり、光結合方式のフォトカプラーを用いることで簡単かつ確実に信号経路の絶縁を実現することが出来ます。さらに、各国で定められた安全基準を遵守することが重要であり、東芝フォトカプラーは、UL1577VDE:EN60747-5-5、EN62368-1などの承認を得ています。
当社はこのようなAC-DC電源に代表される電源設計を支援するため、スイッチング電源回路ライブラリーを公開しています。またリファレンスデザインセンターでは、各種電源の設計実例を公開しており、様々な電源回路における高効率化の設計アイデアを提供しています。いずれも無償でご利用いただけますので、電源設計の一助としてご活用ください。
スイッチング電源回路ライブラリー
最適な回路とMOSFETを簡単に選択 OrCAD®、LTspice®環境で使用できる回路データをダウンロードできます
リファレンスデザインセンター
セット設計に流用可能な各種のリファレンスデザインを提供
低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETをドライバーとして使用することにより低発熱かつ低消費電力のセットが実現できます。
トランジスター出力製品は電源の電圧フィードバック回路や産業機器のインターフェースなど広い用途に使用されています。
製品名 |
パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm) |
製品概要 |
オンラインディスティ在庫検索 |
---|---|---|---|
4pin SO6L |
Transistor output, BVS=5kVrms Topr= -55 to 125℃ |
||
SO16 |
Transistor output, BVS=3.75kVrms Topr= -55 to 125℃ |
||
TLP785 | DIP4(TLP785) |
Transistor output, BVS=5kVrms Topr= -55 to 110℃ |
|
TLP385 | 4pin SO6L |
Transistor output, BVS=5kVrms Topr= -55 to 110℃ |
優れた低ノイズ特性、出力電圧の安定性、低消費電力、小型パッケージを特長とし、ローカルレギュレーションの高性能化にミートする様々な製品を提供いたします。
製品名 |
パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm |
製品概要 |
オンラインディスティ在庫検索 |
---|---|---|---|
SOT-25 (SMV) |
VOUT=2.5V (Typ.), IOUT=300mA (Max), Inrush Current Protection |
||
SOT-25 (SMV) |
VOUT=3.3V (Typ.), IOUT=300mA (Max), Inrush Current Protection |
||
TCR2EF25 | SOT-25 (SMV) |
VOUT=2.5V (Typ.), IOUT=200mA (Max) Fast Load Transient Response |
|
TCR2EF33 | SOT-25 (SMV) |
VOUT=3.3V (Typ.), IOUT=200mA (Max) Fast Load Transient Response |