IoTセンサー機器の場合は、センシングしたデータをクラウド上に送信することが必要で、有線、無線を問わずセンシング信号のデジタル化が必要です。センサー出力のアナログ信号をデジタル変換する際には、一般的にADコンバーター(以下、ADC)が使用されますが、精度よくデジタル変換を行うためのADC応用の重要指標のひとつとして、適切なレベルのアナログ信号を入力することがあげられます。
ところが一般的に高精度なセンサーは繊細なセンシングエレメントを使用していることが多く、その出力信号は微小なアナログ信号となっていることも多くなっています。そのためセンサー出力をそのままADCに入力しても精度の良いデジタル変換が達成できないケースもあります。そのようなケースでオペアンプが使用されます。
微小なセンサー出力のアナログ信号をACD入力に適切な信号レベルに増幅するためのオペアンプには、高精度な増幅を実現するために、オペアンプ自身のノイズ性能をきわめて小さくすることが求められます。またIoTセンサー機器への応用では、消費電力のできる限りの低減も重要です。当社はこのようなIoTセンサー機器のセンサー信号増幅用に最適なCMOSオペアンプであるTC75S67TUをラインアップしています。
TC75S67TUの低ノイズ性能を発揮させるためには安定した電源供給も重要です。電源の安定性をより強固にするために、オペアンプ用の電源はその他電子回路の電源からは分離しておくことも推奨されます。LDOレギュレーターのTCR3UGシリーズを使用することで、低消費電流かつ高精度な電源供給が可能となります。
TC75S67TUは入力換算雑音電圧6 nV/√Hz (f=1 kHz、GV=40 dB、標準) という低ノイズレベルを実現しています。またCMOSプロセスを採用することで低消費電流も同時に実現しています。
TCR3UGシリーズは、低消費電流によりセットの低消費電力化に貢献できるだけでなく、標準で0.1Vステップの出力電圧をラインアップしています。
製品名 |
パッケージ名称 (幅x長さ×高さ mm) |
製品概要 |
オンラインディスティ在庫検索 |
---|---|---|---|
TCR3UG25A | WCSP4F |
Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=2.5V (Typ.), IOUT=300mA (Max) | |
TCR3UG30A | WCSP4F |
Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=3.0V (Typ.), IOUT=300mA (Max) | |
TCR3UG33A | WCSP4F |
Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=3.3V (Typ.), IOUT=300mA (Max) | ![]() |
TCR3UG50A | WCSP4F |
Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=5.0V (Typ.), IOUT=300mA (Max) | ![]() |