デジタル出力モジュール回路

ディスクリートソリューションを用いた回路例

回路解説

ディスクリートソリューションを用いた回路例

出力モジュール回路内での信号通信においては、外部信号(出力)ラインは本体と絶縁が必要です。光結合方式のフォトカプラーを用いることで簡単かつ確実に絶縁することができます。トランジスター出力フォトカプラーまたは高速通信が可能なIC出力フォトカプラーを推奨します。さらに、各国で定められた安全基準を遵守することが重要であり、東芝フォトカプラーは、UL1577、VDE:EN60747-5-5、EN62368-1などの承認を得ております。また、出力段では、低オン抵抗のMOSFETによる低消費電力化や、高耐圧・大電流のトランジスターアレイによる高出力化に寄与します。

代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。

当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)は、フォトカプラー、ソリッドステートリレー(SSR)、光伝送モジュールをラインアップしています。フォトカプラーは、機器の安全性向上、低消費電力化、小型・薄型化に大きく貢献しています。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TLP292

PDF

SO4
(2.6×7.0×2.1)

Transistor Output   BVS=3.75kVrms

TLP292-4

PDF

SO16
(10.3×7.0×2.1)

Transistor Output   BVS=3.75kVrms

TLP2395

PDF

5pin SO6
(3.7×7.0×2.1)

IC Output   BVS=3.75kVrms

TLP2398

PDF

5pin SO6
(3.7×7.0×2.1)

IC Output   BVS=3.75kVrms

当社はワンゲートロジックICを世界で初めて商品化いたしました。業界のパイオニアとして、小型・薄型・低電圧動作製品など、多彩な製品のラインアップ拡大をしていきます。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TC7WZ07FK

PDF

US8
(2.0×3.1×0.7)

VCC= 1.65 to 5.5V

Non-Inverter (Open Drain)

TC7WZ00FK

PDF

US8
(2.0×3.1×0.7)

VCC= 1.65 to 5.5V

2-Input NAND

トレンチ構造を採用し、優れた微細化技術を用いてセルの高集積化を進めることで、ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON)を改善しています。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

SSM3K341R

PDF

SOT-23F
(2.9×2.4×0.8)

N-ch, VDSS=60V, ID=6A, RDS(ON)=36mΩ (Max) (@VGS=10V)

SSM3K341TU

PDF

UFM
(2.0×2.1×0.7)

N-ch, VDSS=60V, ID=6A, RDS(ON)=36mΩ (Max) (@VGS=10V)

当社のトランジスターアレイ製品は、出力構成をバイポーラートランジスター型からDMOS FET型にしており、高効率・大電流出力を実現しております。

製品名

データシート パッケージ名称
(幅×長さ×高さ mm)

製品概要

オンラインディスティ在庫検索

TBD62083AFNG

PDF

SSOP18-P-225-0.65
(6.5×4.4×1.6)

8-ch Sink Output 50V/500mA 2.0Ω

TBD62783AFNG

PDF

SSOP18-P-225-0.65
(6.5×4.4×1.6)

8-ch Source Output 50V/-500mA 1.6Ω

その他の回路解説

デジタル入力モジュール回路

電源モジュール回路

その他のブロック図

アナログ入力モジュール回路 (単チャネル)
ディスクリートソリューションを用いたアナログ入力モジュール回路例
Application / Programmable Logic Controller
アナログ出力モジュール回路 (マルチチャネル)
ディスクリートソリューションを用いたアナログ出力モジュール回路例
Application / Programmable Logic Controller
MCUモジュール (RS-485通信部) 回路
ディスクリートソリューションを用いたMCUモジュール回路例
Application / Programmable Logic Controller

その他のテクニカルコンテンツ

無停電電源装置(UPS)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて