スマートスピーカーソリューション

ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
スマートスピーカーソリューション

スマートスピーカーはインターネットによる大容量ネットワークの普及、クラウドによるビッグデータの収集と活用を前提としたデバイスです。スマートスピーカーは音声認識技術の向上とAIアシスタントの学習効率向上により、その名の通りスピーカーによる音声フィードバックサービスの提供精度を高めてきましたが、最新のスマートスピーカーはディスプレーやカメラを備えるようになっています。音声フィードバックの補完としての文字、画像情報の表示や、気象情報などの情報を常時確認することが可能になりました。今後は音声指示やカメラで確認した空間の情報、IoTセンサー機器からの情報を元にビッグデータを元にしたAIによる最適制御により、より快適な生活空間を実現するためのホームネットワークのハブとして機能していくと考えられます。そのためには今後もスマートスピーカーには様々な機能やセンサーが追加されていくと思われます。またディスプレーの大型化やカメラの高性能化も進んでいくと思われます。当社ではスマートスピーカー内部の複雑な電子回路を効率的に動作させるための電源管理の実現に向けたLDOレギュレーターやロードスイッチIC、電源ラインの異常からスマートスピーカーを保護するためのeFuse ICなどのパワーマネージメントICや、各種インターフェースの保護のためにTVSダイオード(ESD保護ダイオード)をラインアップしています。これらの半導体は小型軽量パッケージに搭載されており、スマートスピーカーの高機能化に向けて基板スペースの削減に貢献します。

ソリューションの特長

  • 各種パワーマネージメントICの応用による電源管理の実現
  • 省エネ化のためにパワーマネージメントICの動作電流を低減し、低電力動作に貢献
  • 機能追加による基板スペースの削減を、小型軽量パッケージでサポート
  • 新しい安全規格(IEC-62368-1)への対応(eFuse IC)
  • アプリケーションノート、リファレンスデザインなど設計省力化に有効な資料をwebで公開

電源管理

カメラモジュール電源

その他のブロック図

電源部
各種保護機能を持つ素子を使用した電源回路例
Application / Smart speaker
Wi-Fi®/Bluetooth® ソリューション
外部デバイスとの無線通信回路例
Application / Smart speaker
周囲光センサー
周囲光センサーの回路例
Application / Smart speaker
LCDバックライト
LCD用バックライトの駆動回路例
Application / Smart speaker
画像処理部
画像処理プロセッサーの周辺回路例
Application / Smart speaker

その他のテクニカルコンテンツ

無停電電源装置(UPS)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
サーモスタットソリューション
電子制御化の加速により、小さなサイズで高機能に進化中
空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて