キャンペーン情報
電源管理は、スマートスピーカーのような多機能機器では必須です。様々な機能を実現するために搭載される電子回路、センサーなどはそれぞれ必要とされる電源電圧が異なり、微細なプロセスで製造されたSoCやセンサーなどの性能を最大限に発揮するためには電源ラインから回ってくるノイズ等にも気を配らなければなりません。一般的にこのような機器の電源管理には専用のSoCであるPMICを使用しますが、PMIC以上の高性能な電源を必要とするケースでは、LDOレギュレーターやロードスイッチICなどの高機能なディスクリートのパワーマネージメントICを使用することで解決できることがあります。当社のLDOレギュレーターやロードスイッチICはディスクリートのパワーマネージメントICとして高性能な電源供給を実現します。さらには低消費電力化が可能な製品や、超小型パッケージに搭載した製品もラインアップされており、システムの要求に応じた選択が可能です。PMICとディスクリートのパワーマネージメントICをうまく組み合わせて活用することで強固な電源管理を実現してください。
当社のeFuse ICは、超高速短絡保護回路や過電流、過電圧・突入電流抑制などの各種保護機能をワンパッケージで実現しています。また、IEC62368−1(G.9)を取得しているので、従来よりも簡単で強力な保護回路を提供することができます。
優れた低ノイズ特性、出力電圧の安定性、低消費電力、小型パッケージを特長とし、ローカルレギュレーションの高性能化にミートする様々な製品を提供いたします。
製品名 |
パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm) |
製品概要 |
オンラインディスティ在庫検索 |
---|---|---|---|
WCSP4F |
Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=1.8V (Typ.), IOUT=300mA (Max) |
||
WCSP4F |
Low quiescent current 0.34μA (Typ.) (@IOUT=0mA), VOUT=3.3V (Typ.), IOUT=300mA (Max) |
||
TCR15AG09 | WCSP6F |
Low Dropout 120mV (Typ.) (@IOUT=1500mA), VOUT=0.9V (Typ.), IOUT=1.5A (Max) | |
TCR15AG10 | WCSP6F |
Low Dropout 125mV (Typ.) (@IOUT=1500mA), VOUT=0.9V (Typ.), IOUT=1.5A (Max) | |
TCR15AGADJ | WCSP6F |
Low Dropout and adjustable output voltage type, VOUT=0.6 to 3.6 V, IOUT=1.5A (Max) |
小型、低電圧動作、低オン抵抗、低消費電流の特長を持ち、従来の回路に比べて大幅な小型化と省電力化に貢献します。
電源ラインに必要なほぼ全ての保護機能を1パッケージで実現し、ロバスト設計の簡易化、小実装面積に貢献します。
外部からのサージ電圧によるデバイスの破壊や誤動作を防止、小型パッケージに1ラインから4ラインまでの保護用ダイオードをラインアップしており、独自のプロセス技術により高い静電耐量と回路保護性能を実現しています。
製品名 |
パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm) |
製品概要 |
オンラインディスティ在庫検索 |
---|---|---|---|
SOD-882 (CST2) |
VRMW=+/-3.6 V, VESD=+/-20 kV, IPP=2 A, Ct=0.3 pF |
||
SOD-962 (SL2) |
VRMW = +/-5.5V, VESD = +/-30kV, IPP = 4A, Ct = 8.5pF |