DC-DC電源のPWMスイッチング回路や二次側の電源供給には、高耐圧・低抵抗のMOSFETが適しております。オン抵抗を低く抑えることで、発熱や消費電流を最小限に抑えることができ、かつ出力損失も低減することができます。当社のパワーMOSFETシリーズは、さらに発熱を抑えるために、高放熱パッケージを採用しています。
また、単一電圧を分岐させ電源系統を作る場合は電圧変換をしなければなりませんが、高機能化する監視カメラにはMCUや通信用SoCなどが搭載されます。これらの機能は電源電圧に対してとても感度が高くなっており、特に過渡的な電圧変化に対する要求性能も高くなるケースがあります。当社のLDOレギュレーターは高負荷過渡応答を向上させた高いパフォーマンスを最低限の消費電流で実現し、電源回路の最適化を実現可能にします。
代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。
当社はこのようなDC-DC電源に代表される電源設計を支援するため、スイッチング電源回路ライブラリーを公開しています。またリファレンスデザインセンターでは、各種電源の設計実例を公開しており、様々な電源回路における高効率化の設計アイデアを提供しています。いずれも無償でご利用いただけますので、電源設計の一助としてご活用ください。
スイッチング電源回路ライブラリー
最適な回路とMOSFETを簡単に選択 OrCAD®、LTspice®環境で使用できる回路データをダウンロードできます
リファレンスデザインセンター
セット設計に流用可能な各種のリファレンスデザインを提供
低オン抵抗で放熱効率の高いMOSFETをドライバーとして使用することにより低発熱かつ低消費電力のセットが実現できます。
製品名 |
データシート | パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm) |
製品概要 |
---|---|---|---|
SOT-23F |
N-ch, VDSS=30V, ID=4A, RDS(ON)=56mΩ, (Max)(@VGS=4.5V) | ||
SOP Advance |
N-ch, VDSS=150V, ID=18A, RDS(ON)=59mΩ, (Max)(@VGS=10V) |
低ドロップアウト、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。
製品名 |
データシート | パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm) |
製品概要 |
---|---|---|---|
SOT-25 (SMV) |
Low Dropout 440mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.1 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max) | ||
SOT-25 (SMV) |
Low Dropout 380mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.2 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max) | ||
SOT-25 (SMV) |
Low Dropout 290mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.5 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max) | ||
SOT-25 (SMV) |
Low Dropout 230mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.8 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max) | ||
SOT-25 (SMV) |
Low Dropout 150mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=3.3 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max) |
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。