監視カメラの重要な機能の一つとして画像の保管があります。保管には様々な方法がありますが、一番簡単な方法としてはSDカードによる保管です。今日SDカードの記憶容量は増加の一途をたどり高速化が進む中で、SDカードが動作している状態では消費電力が大きくなり、過渡的な電圧変動が課題になります。また、本体でSDカードを制御しているSoCなどが低電圧化ならびにプロセスの微細化が進んでいます。SDカードの差込口は外界に露出しており、環境変化におけるリスクは避けられない状況で、その中でも静電気によるダメージは高リスクになります。
当社のLDOレギュレーターは高負荷過渡応答を向上させた高いパフォーマンスを最低限の消費電流で実現し、SDカード電源の最適化を実現可能にします。また、内部回路を破壊させる予期せぬ外部からのESDから保護するために、TVSダイオード(ESD保護用ダイオード)を提供しています。このTVSダイオードは、電気信号の減衰を最小限に抑えるために、挿入損失が最小となるように設計されており、10Gbpsまでの速度の信号ラインに使用可能です。
代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。
低ドロップアウト、低消費電流などの高性能要求に最適な製品を一般的な汎用パッケージから超小型パッケージまでラインアップしております。
製品名 |
データシート | パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm) |
製品概要 |
---|---|---|---|
SOT-25 (SMV) |
Low Dropout 230mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=1.8 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max) | ||
SOT-25 (SMV) |
Low Dropout 150mV (Typ.), (@IOUT=150mA), VOUT=3.3 V (Typ.), IOUT=200 mA (Max) |
外部端子から侵入する静電気などのサージ電圧からデバイスを保護したり、ICの誤動作を防止するダイオードです。当社では、独自のプロセス技術で、高い静電気耐量と回路保護性能を実現しています。汎用から高速信号までの幅広い製品ラインアップを提供しています。