DC-ACインバーター回路は双方向DC-DCコンバーター同様高効率と低損失が求められます。300Vから400Vの直流電圧を受けることから低RDS(ON)かつ低スイッチング損失のMOSFETのご使用を推奨します。信号通信においては電源信号ラインとの絶縁が必要です。光結合方式のフォトカプラーを用いることで簡単かつ確実に絶縁することができます。高速通信が可能なIC出力フォトカプラーを推奨します。さらに、各国で定められた安全基準を遵守することが重要であり、東芝フォトカプラーは、UL1577、VDE:EN60747-5-5、EN62368-1などの承認を得ております。また、出力段では、低オン抵抗のMOSFETによる低消費電力化や、高耐圧・大電流のトランジスターアレイによる高出力化に寄与します。
代表的な推奨製品の例を下記に掲載するとともに、製品入手のためオンラインディスティ在庫検索ページへのリンクも掲載していますので合わせてご確認ください。
当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)は、フォトカプラー、ソリッドステートリレー(SSR)、光伝送モジュールをラインアップしています。フォトカプラーは、機器の安全性向上、低消費電力化、小型・薄型化に大きく貢献しています。
製品名 |
データシート | パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm) |
製品概要 |
---|---|---|---|
PDF (1090 KB) |
SO16L |
BVS (Min) = 5 [kVrms], Topr= -40~110 [°C] |
|
PDF (1923 KB) |
SO16L |
BVS (Min) = 5 [kVrms], Topr= -40~110 [°C] |
|
PDF (1186 KB) |
SO6L |
BVS (Min) = 5 [kVrms], Topr= -40~110 [°C] |
|
PDF (1298 KB) |
SO6L |
BVS (Min) = 5 [kVrms], Topr= -40~125 [°C] |
|
PDF (1417 KB) |
SO6L |
BVS (Min) = 5 [kVrms], Topr= -40~125 [°C] |
トレンチ構造を採用し、優れた微細化技術を用いてセルの高集積化を進めることで、ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON)を改善しています。
製品名 |
データシート | パッケージ名称 (幅×長さ×高さ mm) |
製品概要 |
---|---|---|---|
PDF (364 KB) |
TO-220SIS |
VDSS = 600 [V], IO = 25 [A], RDS(ON) (Typ.) = 0.105 [Ω], |
|
PDF (367 KB) |
TO-220SIS |
VDSS = 600 [V], IO = 16 [A], RDS(ON) (Typ.) = 0.18 [Ω], |
|
PDF (578 KB) |
TO-220SIS |
VDSS = 650 [V], IO = 24 [A], RDS(ON) (Typ.) = 0.092 [Ω], |
|
PDF (579 KB) |
TO-220SIS |
VDSS = 650 [V], IO = 15 [A], RDS(ON) (Typ.) = 0.158 [Ω], |
|
PDF (612 KB) |
TSON Advance |
VDSS = 80 [V], IO = 34 [A], RDS(ON) (Typ.) = 0.0147 [Ω], |
|
PDF (746 KB) |
SOP Advance |
VDSS = 80 [V], IO = 120 [A], RDS(ON) (Typ.) = 0.0019 [Ω], |
|
PDF (372 KB) |
TO-220 |
VDSS = 100 [V], IO = 100 [A], RDS(ON) (Typ.) = 0.0028 [Ω], |
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。