車載用デバイス

当社は、自動車の電動化に欠かせない半導体製品を広く用意しています。主に車載インバーター、バッテリーマネジメントシステム、そして電動パワーステアリング、電動ウォーターポンプ、電動空調用ファンなどのモーター駆動といったアプリケーションに注力しています。特に高耐圧で低損失なパワーデバイスは、高効率な電動化に大きく貢献します。引き続き、最先端の半導体テクノロジーを未来の視野で提供します。

ディスクリート半導体

車載MOSFET
12Vバッテリーシステム・モーターコントロール用をはじめ、多様な車載用途に向け、豊富なラインアップで提供します。
車載フォトカプラー
高光出力の発光ダイオードと高利得の受光チップを組み合わせたフォトカプラーです。冗長通信による安全性の向上、基板専有面積の縮小化に貢献します。
車載フォトリレー(MOSFET出力)
無接点リレーによりセットの省電力と長寿命化に貢献します。フォトボルカプラーはMOSFETとの組み合わせにより目的に合った出力の無接点リレーを実現できます。

ダイオード

車載TVSダイオード
外部端子から侵入する静電気を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
車載ショットキーバリアダイオード
中小型の表面実装パッケージに逆耐圧20 V~ 60 Vの幅広い電圧ラインアップを展開しています。
車載整流用ダイオード
逆電圧200V~1000V、平均順電流0.5A~3Aのラインアップを高密度実装に適した中小型面実装パッケージに展開しています。
車載スイッチングダイオード
幅広い電圧ラインアップと豊富な小型面実装パッケージでお客様のニーズに合った製品を提供します。
車載ツェナーダイオード
中小型の表面実装パッケージにツェナー電圧6.2 V~ 82 Vの幅広い電圧ラインアップを展開しています。

トランジスター

車載バイポーラートランジスター
多彩な超小型の面実装タイプの小信号トランジスターから、中型面実装タイプのパワートランジスターまで。低飽和タイプ・大電流タイプなど様々なラインアップを揃えております。
車載抵抗内蔵型トランジスター(BRT、デジタルトランジスター)
多彩な抵抗ラインアップと小型面実装パッケージでお客様のニーズに合った製品を提供します。

ロジックIC

車載CMOSロジックIC
多彩なファンクションと低電圧動作、高速タイプの標準ロジック製品を提供します。また、小型USパッケージから業界標準パッケージを提供します。
車載ワンゲートロジック(L-MOS)
多彩なファンクションと小型面実装パッケージでお客様のニーズに合った製品を提供します。

アナログデバイス

車載電子システムの様々なシーンでのご要望にお応えするためアナログ回路、大規模ロジック、パワーデバイス (DMOS) を混載できるBiCD-0.13 μmプロセスを採用し、システムの小型、低消費電力化を実現します。特にEV、HEVの電子化に伴い、モーターをはじめとした電子デバイスの需要が高まっております。当社は本プロセスをコアにし、各種アプリケーションに最適な電流電圧バリエーション、回路技術にてシステムの具現化、構築を図ります。

アナログデバイス
車載ブラシレスモータードライバー
車載用電動ポンプ向けには、当社は車載用途で数多くの実績のあるハードロジック制御によるセンサレス技術が採用されており、お客様が求める要求仕様を満足する車載モーターASSPsです。
車載ブラシ付きモータードライバー
ブラシ付きモータ-は、車載用途として一番多く利用されているモータ-です。そんなニーズに応えるべく色々な市場で使用可能なH-Bridge製品をラインナップしております。
車載ステッピングモータードライバー
さまざまなアプリケーションに使用可能なステッピングモータードライバーです。CLK入力方式、マイクロステップ、ストール検出機能内蔵を特長としています。
車載ドライバーIC
保護機能や診断機能を内蔵したハイサイドスイッチやローサイドスイッチ、ゲートドライバーなどがあります。
車載システム電源IC
EPSをはじめとする車両の電子機器の高性能化に伴い、電源ICの大電流化、多出力化、機能安全への対応が急務となっており、お客様が求める仕様を満足する、信頼性を備えた車載Solutionを提供します。
車載オーディオ用パワーアンプIC
当社車載オーディオ用パワーアンプIC は、業界最先端・業界最高クラスの低オン抵抗0.13 μmプロセスを採用し、車載向け各種保護回路やオリジナルの安全機能を内蔵しており高信頼設計を実現しています。
車載ネットワーク通信
自動車の急速な電動化、デジタル化にともない、車載ネットワーク通信の基盤構成は変化しています。
当社では時代のニーズに合致した車載ネットワーク通信用デバイスを提案いたします。

デジタルデバイス

弊社のデジタル処理技術を一つのチップ内に搭載し、映像情報系であれば出力画面の合成/画質調整処理や多彩なカメラ側の入力フォーマットをパネル最適なフォーマットに変換。また、その情報伝達系では周辺デバイスとSoC間の様々なインターフェースの違いによるギャップを埋める製品を提供しています。

デジタルデバイス
映像処理IC
車載ディスプレイシステム向けのデバイスです。SoCの周辺ICとして映像処理をサポートします。リアカメラの早出し機能を持つワンチップ映像処理ICの他、画質補正などに特化したアクセサリ製品のラインアップがございます。
ビデオデコーダーIC
車載リアカメラシステム向けのデバイスです。アナログ映像(CVBS)をデコードしてBT.656などのデジタルフォーマットで出力します。ラインナップとして、2chのデコーダー内蔵やコンポーネント信号(YCbCr)を受信できる製品があります。
車載インターフェースブリッジIC
IVI・テレマティクスシステムの高機能化に伴い、新規インターフェース規格が車載に取り込まれることが増えてきました。そのため、SoCとの間にインターフェースのちがいがあり、直接接続ができない問題が発生しています。車載インターフェースブリッジICは、この課題解決のお手伝いをいたします。

無線デバイス

車載通信用RF-ICとは、自動車におけるワイヤレス通信を行う製品です。
電子料金収受システム(ETC)や、車の施錠・解錠を行うリモートキーレスエントリー(RKE)システムや、タイヤの空気圧を検知して警告情報をインパネに表示させるタイヤ空気圧監視システム(TPMS) などに向けた製品をラインアップしています。

無線デバイス
車載無線通信用IC
ETC、RKEに適した製品を提供しています。
車載用途だけでなくETC路側機、IoT機器にもご使用可能な製品をラインアップしています。

アプリケーション

当社は、自動車の電動化への寄与に注力しており、最先端の半導体テクノロジーを駆使して、アナログ、コネクティビティー、ディスクリート、ロジック、電源管理などの幅広い半導体製品を提供しています。

先進運転支援システム(ADAS)

ドキュメント

名称 日付

技術トピックス

製品紹介動画

リファレンスデザイン

SmartMCDTM 適用ボディ系モーター制御回路
マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCDTMを使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

 

 

※ 本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。