機能シミュレーション:[クロック切り替え] [低消費電力モード動作] [例外処理実行順序]

マイコン内には多数の機能ブロックがあり、低消費電力モードを選択すると、機能の一部を停止させたり、電源を遮断することで消費電力を削減することが可能です。
低消費電力モードを選択してください。機能一覧に選択された低消費電力モードでの動作/停止を表示します。

低消費電力モード選択

モード 命令実行 動作 消費電力
NORMAL 実行 CPU コアおよび周辺回路を高速クロックで動作させるモードです。リセット解除後は、NORMALモードになります。 最大
IDLE 停止 CPU が停止するモードです。周辺回路の一部は、レジスターの設定により動作が可能です。
動作している周辺回路からの割り込みでNORMALモードに復帰し、割り込み処理に移行します。
STOP1 停止 一部の回路を除き、内部発振器も含めてすべての内部回路が停止するモードです。
外部割り込み(INT0-INTB,NMI)または動作している周辺回路からの割り込みでNORMALモードに復帰し、発振ウオーミングアップ終了後割り込み処理に移行します。
STOP2 停止 一部の機能を保持して内部電源を遮断するモードです。STOP1 モードより大幅に電力の消費を抑えることができます。
外部割り込み(INT0-INTB,NMI)または動作している周辺回路からの割り込みでNORMALモードに復帰し、発振ウオーミングアップ終了後リセット処理に移行します。
微小

低消費電力モードで動作する機能一覧

  • 「停止(要処理)」は、対象のモードに移行する前にソフトウェアにて周辺回路を停止する必要があります。
  • 「停止(電源断)」は、対象のモードに移行すると自動的に周辺回路への供給電源が遮断されます。
機能 動作 停止 停止(要処理) 停止(電源断) 停止(要処理/電源断)
コア
µDMAコントローラー(DMAC)
入出力ポート(GPIO)
アナログ/デジタルコンバーター(ADC)
デジタル/アナログコンバーター(DAC)
USBホストコントローラー(USBH)
USBデバイスコントローラー(USBD)
Etherネットコントローラー(EtherMAC)
CANコントローラー(CAN)
同期式シリアルインターフェース(SSP)
シリアルチャネル(SIO/UART)
シリアルバスインターフェース(I2C/SIO)
ウオッチドッグタイマー(WDT)
16ビットタイマー/イベントカウンター(TMRB)
16ビット多目的タイマー(MPT)
エンコーダー入力回路(ENC)
リモコン判定機能(RMC)
リアルタイムクロック(RTC)
パワーオンリセット回路(POR)
電圧検出回路(LVD)
外部バスインターフェース(BUS)
クロック/モード制御(CG)
高速発振逓倍回路(PLL)
周波数検知回路(OFD)
外部高速発振
外部低速発振
内部高速発振1
内部高速発振2
バックアップRAM
メインRAM
別ウインドウにて開きます