機能説明:[タイマーモード] [IGBTモード] [PMDモード]

機能シミュレーション:[ソースクロック(タイマーモード)] [PPG出力(IGBTモード)] [3相モーター制御(PMDモード)]

機能説明(タイマーモード)

概要

  • TMPM369FDFGには4チャネルの16ビット多目的タイマー(MPT)があります。
  • 16ビット多目的タイマーにはタイマーモードIGBTモードPMDモード(MPT0/1のみ)があります。

タイマーモードの動作概要

  • 動作のための基本クロックは、システムクロック部から出力されるφT0を分周したものか、外部クロックとなります。
  • カウントクロックを16ビットアップカウンターでカウントアップします。
  • MPTレジスター0または1に設定した値と16ビットアップカウンターの内容を比較し、一致すると割り込みが発生します。
  • 割り込み時にタイマーフリップフロップ制御が許可されていると、フリップフロップが反転することによりパルス出力が行われます。
  • 外部信号または、ソフトウェア指示により16ビットアップカウンターの値を取り出すこと(キャプチャー)も可能です。
タイマーモードの動作概要
  • 16ビット多目的タイマーをタイマーモードで使用する場合、動作設定は複数のレジスターで行われ、これらの組み合わせにより下記のような動作が可能です。
    • 16ビットインターバルタイマーモード
      内部クロックを使用して、一定周期の割り込みを発生します。
      動作は16ビットタイマー(TMRB)の16ビットインターバルタイマーモードと同じです(制御レジスター名は異なります)。
    • 16ビットイベントカウンターモード
      外部クロック(TBxIN端子)を使用して、パルス数をカウントします。
    • 16ビットPPG(プログラマブル矩形波)出力モード
      任意周波数、任意デューティーの矩形波を出力します。
      動作は16ビットタイマー(TMRB)の16ビットPPG(プログラマブル矩形波)出力モードと同じです(制御レジスター名は異なります)。
別ウインドウにて開きます