ソースクロック(タイマーモード)

機能説明:[タイマーモード] [IGBTモード] [PMDモード]

機能シミュレーション:[ソースクロック(タイマーモード)] [PPG出力(IGBTモード)] [3相モーター制御(PMDモード)]

16ビット多目的タイマーのソースクロック周期と、タイマー設定値を表示します。

設定方法

  • システムクロック設定
    システムクロック設定部にてφT0の周波数を決めます。
  • タイマーでのクロック選択
    タイマー内のプリスケーラーから出力されるクロックを選択します。
  • タイマー設定値
    設定希望時間に数値を入力し、単位を選択してください。計算ボタンを押すと選択されているタイマークロック周期でのタイマー設定値が表示されます。

システムクロック設定

項目設定周波数
高速クロック(fc) fc MHz
fgear出力選択 fc  fc/2  fc/4  fc/8  fc/16 fgear MHz
fperiph出力選択 fc  fgear fperiph MHz
ΦT0出力選択 fperiph  fperiph/2  fperiph/4  fperiph/8
fperiph/16  fperiph/32
ΦT0 MHz

 

タイマーでのクロック選択

【クロック系統図】
クロック選択MTxTBMOD<MTTBCLK>クロック周期
ΦT1 01 µs
ΦT4 10 µs
ΦT16 11 µs
クロック周期が"-"表示となった設定は使用できません(タイマークロック周波数<fsysを満たさないため)。

 

タイマー設定値

設定希望時間タイマー設定値
uS mS S
別ウインドウにて開きます