機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[内蔵周辺機能のポート] [内蔵周辺機能割付可否確認] [ポートの設定方法] [ポートの信号の流れ]

ポートA】 【ポートB】 【ポートC】 【ポートD】 【ポートE】 【ポートF】 【ポートG

ポートH】 【ポートI】 【ポートJ】 【ポートK】 【ポートL】 【ポートM】 【ポートN

  • ポートの各ビットを入出力ポートとして使用するか、内蔵周辺機能用端子として使用するかは複数のレジスター設定により行います。
  • ポートの使用機能を選択してください。レジスター設定値を表示します。
  • 実際のCPUでは、個別のレジスター設定によりオープンドレインやプルアップ抵抗/プルダウン抵抗のオン/オフを設定可能です。
  • レジスター設定の記述順序に関する注意点

ポート機能の選択  

ポート機能選択内蔵機能
PE7 A7, A23, INT6, TB2IN
PE6 RXD1, A6, A22
PE5 TXD1, A5, A21
PE4 SCLK1, A4, A20, CTS1, TB2OUT
PE3 SCLK0, A3, A19, CTS0, TB0OUT
PE2 TXD0, A2, A18, TB1OUT
PE1 RXD0, A1, A17, INT5, TB1IN
PE0 A0, A16, INT4, TB0IN

レジスター設定

設定部の左側は16進表記、右側は2進表記です。
シンボルレジスター名設定
PEDATAポートE データレジスター
PECRポートE 出力コントロールレジスター
PEODポートE オープンドレインコントロールレジスター
PEIEポートE 入力コントロールレジスター
PEPUPポートE プルアップコントロールレジスター
PEPDNポートE プルダウンコントロールレジスター
PEFR1ポートE ファンクションレジスター1
PEFR2ポートE ファンクションレジスター2
PEFR3ポートE ファンクションレジスター3
PEFR4ポートE ファンクションレジスター4
PEFR5ポートE ファンクションレジスター5
別ウインドウにて開きます