機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[内蔵周辺機能のポート] [内蔵周辺機能割付可否確認] [ポートの設定方法] [ポートの信号の流れ]

ポートA】 【ポートB】 【ポートC】 【ポートD】 【ポートE】 【ポートF】 【ポートG

ポートH】 【ポートI】 【ポートJ】 【ポートK】 【ポートL】 【ポートM】 【ポートN

  • ポートの各ビットを入出力ポートとして使用するか、内蔵周辺機能用端子として使用するかは複数のレジスター設定により行います。
  • ポートの使用機能を選択してください。レジスター設定値を表示します。
  • 実際のCPUでは、個別のレジスター設定によりオープンドレインやプルアップ抵抗/プルダウン抵抗のオン/オフを設定可能です。
  • レジスター設定の記述順序に関する注意点

ポート機能の選択  

ポート機能選択内蔵機能
PF7 D7/AD7, ENCA0, DTR4, SO1, SDA1
PF6 D6/AD6, ENCB0, DSR4, SI1, SCL1
PF5 D5/AD5, ENCZ0, RIN4, SCK1
PF4 D4/AD4, INT0, DCD4
PF3 D3/AD3, RTS4
PF2 D2/AD2, RXD4, IRIN4
PF1 D1/AD1, TXD4, IROUT4
PF0 D0/AD0, CTS4

レジスター設定

設定部の左側は16進表記、右側は2進表記です。
シンボルレジスター名設定
PFDATAポートF データレジスター
PFCRポートF 出力コントロールレジスター
PFODポートF オープンドレインコントロールレジスター
PFIEポートF 入力コントロールレジスター
PFPUPポートF プルアップコントロールレジスター
PFPDNポートF プルダウンコントロールレジスター
PFFR1ポートF ファンクションレジスター1
PFFR2ポートF ファンクションレジスター2
PFFR3ポートF ファンクションレジスター3
PFFR4ポートF ファンクションレジスター4
別ウインドウにて開きます