機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[内蔵周辺機能のポート] [内蔵周辺機能割付可否確認] [ポートの設定方法] [ポートの信号の流れ]

ポートA ] [ ポートB ] [ ポートC] [ ポートD ] [ ポートE] [ ポートF ] [ ポートG ]

ポートH ] [ポートI] [ ポートJ ] [ ポートK ] [ポートL ] [ ポートM ] [ ポートN ]

  • ポートの各ビットを入出力ポートとして使用するか、内蔵周辺機能用端子として使用するかは複数のレジスター設定により行います。
  • ポートの使用機能を選択してください。レジスター設定値を表示します。
  • 実際のCPUでは、個別のレジスター設定によりオープンドレインやプルアップ抵抗/プルダウン抵抗のオン/オフを設定可能です。
  • レジスター設定の記述順序に関する注意点

ポート機能の選択  

ポート機能選択内蔵機能
PG7 D15/AD15, UO0, SP1FSS
PG6 D14/AD14, XO0, SP1DI
PG5 D13/AD13, VO0, SP1DO
PG4 D12/AD12, YO0, SP1CLK
PG3 D11/AD11, WO0, MTOUT00, MTTB0OUT
PG2 D10/AD10, ZO0, MTOUT10, MTTB0IN
PG1 D9/AD9, EMG0, GEMG0
PG0 D8/AD8, MT0IN

レジスター設定

設定部の左側は16進表記、右側は2進表記です。
シンボルレジスター名設定
PGDATAポートG データレジスター
PGCRポートG 出力コントロールレジスター
PGODポートG オープンドレインコントロールレジスター
PGIEポートG 入力コントロールレジスター
PGPUPポートG プルアップコントロールレジスター
PGPDNポートG プルダウンコントロールレジスター
PGFR1ポートG ファンクションレジスター1
PGFR2ポートG ファンクションレジスター2
PGFR3ポートG ファンクションレジスター3
PGFR4ポートG ファンクションレジスター4
別ウインドウにて開きます