機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[内蔵周辺機能のポート] [内蔵周辺機能割付可否確認] [ポートの設定方法] [ポートの信号の流れ]

ポートA】 【ポートB】 【ポートC】 【ポートD】 【ポートE】 【ポートF】 【ポートG

【ポートH】 【ポートI】 【ポートJ】 【ポートK】 【ポートL】 【ポートM】 【ポートN

  • ポートの各ビットを入出力ポートとして使用するか、内蔵周辺機能用端子として使用するかは複数のレジスター設定により行います。
  • ポートの使用機能を選択してください。レジスター設定値を表示します。
  • 実際のCPUでは、個別のレジスター設定によりオープンドレインやプルアップ抵抗/プルダウン抵抗のオン/オフを設定可能です。
  • レジスター設定の記述順序に関する注意点

ポート機能の選択  

ポート機能選択内蔵機能
PH7 EM_LINK, TB3IN
PH6 EM_MAGICP
PH5 EM_ETOMOD, TB4IN
PH4 EM_TPAUSE
PH3 CS3, CA_RX, MTOUT02, MTTB2OUT, EM_RPAUSE
PH2 CS2, CA_TX, MTOUT12, MTTB2IN, SCK2
PH1 CS1, TB4OUT, GEMG2, SI2, SCL2
PH0 BELH, TB5OUT, MT2IN, SO2, SDA2

レジスター設定

設定部の左側は16進表記、右側は2進表記です。
シンボルレジスター名設定
PHDATAポートH データレジスター
PHCRポートH 出力コントロールレジスター
PHODポートH オープンドレインコントロールレジスター
PHIEポートH 入力コントロールレジスター
PHPUPポートH プルアップコントロールレジスター
PHPDNポートH プルダウンコントロールレジスター
PHFR1ポートH ファンクションレジスター1
PHFR2ポートH ファンクションレジスター2
PHFR3ポートH ファンクションレジスター3
PHFR4ポートH ファンクションレジスター4
PHFR5ポートH ファンクションレジスター5
別ウインドウにて開きます