機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[SIOボーレート] [SIO出力] [UARTボーレート] [UART出力]

シリアルチャネルをIOインターフェースモード(SIO)で使用する場合のボーレート(クロック周波数)を計算します。
システムクロック設定とシリアルチャネル設定により、ボーレート値を表示します。
ボーレートはシリアルチャネル設定で求められた周波数の1/2となります。

設定方法

  • システムクロック設定
    システムクロック設定部にてφT0の周波数を決めます。
  • シリアルチャネル設定
    • クロック選択:マイコン設定としては外部クロックも可能ですが、本シミュレーションはボーレートジェネレーターのみとしています。
    • ダブルバッファー許可:この設定は分周値設定が1分周の場合のみ影響します。1分周はダブルバッファーが許可されている場合にみ設定可能です。
    • ボーレートジェネレーター入力クロック選択:入力クロックφT0を何分周したものを使用するかを選択します。
    • 分周値設定:ボーレートジェネレーターに入力されたクロックφT1/φT4/φT16/φT64をさらに何分周するかを選択します。

システムクロック設定

項目設定周波数
高速クロック(fc) fc MHz
fgear出力選択 fc  fc/2  fc/4  fc/8  fc/16 fgear MHz
fperiph出力選択 fc  fgear fperiph MHz
φT0出力選択 fperiph  fperiph/2  fperiph/4  fperiph/8
fperiph/16  fperiph/32
φT0 MHz

 

シリアルチャネル設定

項目選択レジスター
クロック選択 ボーレート
 ジェネレーター
SCLKx
 端子入力
    SCxCR
<IOC>
ダブルバッファー許可 不許可 許可     SCxMOD2
<WBUF>
ボーレートジェネレーター
入力クロック選択
φT1
φT4
φT16
φT64
SCxBRCR
<BRCK>
分周値設定 1分周 2分周 3分周 4分周 SCxBRCR
<BRS>
5分周 6分周 7分周 8分周
9分周 10分周 11分周 12分周
13分周 14分周 15分周 16分周

 

ボーレート表示

別ウインドウにて開きます