品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について
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
機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[クロック周波数] [SPIフォーマット] [SSIフォーマット] [Microwireフォーマット]

  • SPIフォーマットは4線インターフェースであり、クロック(SPxCLK)、送信データ(SPxDO)、受信データ(SPxDI)とスレーブ選択(SPxFSS)で構成され、同時送受信を行えます。
  • データサイズは4~16ビットを設定可能です。
  • データをラッチするクロックエッジを設定可能です(SPxCLKフェーズ設定)。
  • アイドル状態時のクロックをホールドするレベルを設定可能です(SPxCLK極性設定)。

設定

レジスター設定
データサイズ選択:SSPxCR0<DSS>
SPxCLKフェーズ設定:SSPxCR0<SPH>
SPxCLK極性設定:SSPxCR0<SPO>
送信データ:SSPxDR<DATA> (16進数で入力してください)

送受信波形

SPxFSS
SPxCLK
SPxDO(送信)
SPxDI(受信)
b15
b14
b13
b12
b11
b10
b09
b08
b07
b06
b05
b04
b03
b02
b01
b00
別ウインドウにて開きます