機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[クロック周波数] [SPIフォーマット] [SSIフォーマット] [Microwireフォーマット]

  • SSIフォーマットは4線インターフェースであり、クロック(SPxCLK)、送信データ(SPxDO)、受信データ(SPxDI)とシリアルフレーム開始信号(SPxFSS)で構成され、同時送受信を行えます。
  • データサイズは4~16ビットを設定可能です。
  • シリアルフレーム開始信号は、シングル転送時には送受信前に"H"パルスが出力され、連続転送時には2ワード目以降の最初のビット出力と同時に"H"出力されます

設定

レジスター設定
データサイズ選択:SSPxCR0<DSS>
シングル/連続
送信データ:SSPxDR<DATA> (16進数で入力してください)
注:実際に連続転送を行う場合には、送信バッファーに連続してデータをセットします。本シミュレーションでは"2nd word"として最初のビットのみ表示します。

 

送受信波形

SPxFSS
SPxCLK
SPxDO(送信)
SPxDI(受信)
b15
b14
b13
b12
b11
b10
b09
b08
b07
b06
b05
b04
b03
b02
b01
b00
2nd word
別ウインドウにて開きます