機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[クロック周波数] [SPIフォーマット] [SSIフォーマット] [Microwireフォーマット]

  • Microwireフォーマットは4線インターフェースであり、クロック(SPxCLK)、送信データ(SPxDO)、受信データ(SPxDI)とスレーブ選択(SPxFSS)で構成され、半二重通信(送信と受信が別タイミング)を行えます。
  • データサイズは4~16ビットを設定可能です。
  • 通信開始時にマスターデバイスから8ビットの制御メッセージが送信され、その後スレーブデバイスから応答メッセージが送信されます

設定

レジスター設定
データサイズ選択:SSPxCR0<DSS>
送信データ:SSPxDR<DATA> (16進数で入力してください)

送受信波形

SPxFSS
SPxCLK
SPxDO(送信)
SPxDI(受信)
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7
6
5
4
3
2
1
0
別ウインドウにて開きます