機能説明:[機能説明]

機能シミュレーション:[クロック周期] [タイマー割り込み] [PPG出力]

機能説明

概要

  • TMPM369FDFGには8チャネルの16ビットタイマー/イベントカウンター(TMRB)があります。
  • 16ビットタイマー/イベントカウンターは、内部クロックまたは外部端子信号を16ビットアップカウンターでカウントアップし、その値がタイマーレジスター0/1と一致すると割り込みを発生します。
  • 内部クロックを使用したタイマー一致割り込みにより、一定時間ごとの割り込みを発生することができます。
  • 外部端子の信号変化により16ビットアップカウンターの値をキャプチャーレジスターに取り込むことができ、外部信号のパルス幅等を測定することができます。
  • 外部端子に接続されたフリップフロップを内蔵しており、割り込みごとにフリップフロップを反転させることにより、PWMやPPGといったパルスを出力することができます。
概要

動作概要

  • 動作のための基本クロックは、システムクロック部から出力されるφT0を分周したものか、外部クロックとなります。
  • カウントクロックを16ビットアップカウンターでカウントアップします。
  • タイマーレジスター0または1に設定した値と16ビットアップカウンターの内容を比較し、一致すると割り込みが発生します。
  • 割り込み時にタイマーフリップフロップ制御が許可されていると、フリップフロップが反転することによりパルス出力が行われます。
  • 外部信号または、ソフトウェア指示により16ビットアップカウンターの値を取り出すこと(キャプチャー)も可能です。

動作モード

 16ビットタイマー/イベントカウンターの動作設定は複数のレジスターで行われ、これらの組み合わせにより下記のような動作が可能です。

  • 16ビットインターバルタイマーモード
    内部クロックを使用して、一定周期の割り込みを発生します。
  • 16ビットイベントカウンターモード
    外部クロック(TBxIN端子)を使用して、パルス数をカウントします。
  • 16ビットPPG(プログラマブル矩形波)出力モード
    任意周波数、任意デューティーの矩形波を出力します。
  • タイマー同期モード
    4チャネルのタイマーを同時にスタートすることができます。PPG出力との併用で、最大4本の信号を同期させて出力することが可能となります。
  • 外部トリガーカウントスタートモード
    外部信号によりタイマーをスタートさせることができます。
別ウインドウにて開きます