使用温度条件の幅が広い製品ラインアップを紹介してください。

回答

車載用マイコンが使用温度範囲の広い製品です。温度条件として-40℃~+125℃対応の製品がございます。
詳細につきましては、「車載マイクロコントローラー」をご確認ください。

また汎用製品でも一部製品(TX03シリーズ)にて-40℃~+105℃対応の製品もございます。

(NO.JA9901601 2011/11/15)

別ウインドウにて開きます