マイコン開発ツール / パートナー情報

Arm® Cortex®コア搭載車載用マイコンの開発システムとして、多様な開発ツール/パートナーをお選びいただくことができます。お客様のご要望にあった開発ツール/パートナーをお選びください。

  IDE/コンパイラー デバッガー シミュレーター OS ミドルウェア ソフト開発/SI ボード/評価キット FLASHプログラマー/ライター FLASH書込みサービス 教材/トレーニング

ATI Japan

                 
       
       

ONボード

   

dSPACE Japan株式会社

                 

エレクトロビット日本株式会社

                 
         
           
     

KPIT Technologies Ltd.

                 
              ONボード    
         

ONボード

   
       

ONボード

 

アーム株式会社

Keil MDK-Arm™は、Cortex™-M、Arm7™、Arm9™プロセッサーベースのデバイスに対応する総合的なソフトウェア開発環境です。マイクロコントローラーアプリケーション向けに最適化されたMDK-Armは、Arm C/C++コンパイラー、μVision IDE/デバッガー、Keil RTXリアルタイムオペレーティングシステム、ミドルウェアライブラリーを装備しています。また、Arm DS-5™(Development Studio5)は、ArmプロセッサーをベースとするASICおよび標準デバイス向けの開発環境です。Armは、用途が広く、高性能で、なおかつ使いやすい開発環境をソフトウェア開発者に提供します。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
IDE/コンパイラー RealView® MDK
uVisiion®
TX00シリーズ 
TX03シリーズ 
TX04シリーズ
デバッガー U-LINK2®
U-LINK® PRO
ボード/評価キット MCBTMPM330UME [TMPM330]
MCBTMPM362UME [TMPM361/TMPM362]
MCBTMPM364UME [TMPM363/TMPM364]
MCBTMPM365UME [TMPM365]
MCBTMPM369UME [TMPM367/TMPM368/TMPM369]
MCBTMPM395UME [TMPM390/TMPM395]

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

アーム株式会社製 東芝製Armコア搭載マイコン用スターターキット

MCBTMPM330UME
東芝製Armコア搭載マイコン用スターターキット

実機評価をすぐに始めることができるキットです。コードの作成からフラッシュに書き込んで実行することができます。

MCBTMPM330
評価ボード
TMPM330FDFGを搭載した評価ボードです。
3つのLED、1ビットのスイッチ入力、NMI、RESETスイッチ、ポテンショメーターによるA/D入力、端子ピンを外部へ拡張可能、新型0.05インチピッチコネクターにより将来の命令トレースに対応、10MHz供給、動作クロック40MHz、電源はUSBより供給、外部電源は不要
ULINK-ME USB接続のICE USB接続のICEなのでPCへの接続が容易です。
評価版MDK 統合開発環境 シリアルワイヤーに対応しており、デバッグ機能の他にリアルタイムにデータの読み出しができます。
Blinkyデモ ポテンショメーターの角度に応じてLEDの点滅する時間を変化させるデモです。ビルドしてフラッシュへの書き込み、ICEでの実行やICEなしでのスタンドアローンの実行ができます。このデモを通してRealView MDKが用意しているヘッダーファイル、割り込み処理、TMPM330のプログラミング方法について理解することができます。

詳細は、アーム株式会社のホームページ、株式会社Sohwa & Sophia Technologies KEILプロダクト担当または、横河ディジタルコンピュータ株式会社にてご確認ください。

株式会社コンピューテックス

株式会社コンピューテックスは、マイコン組み込み製品開発におけるプログラムデバッグのための開発支援装置のメーカーです。TX03シリーズには、評価から開発、生産ラインまでシームレスな開発環境を準備しております。JTAGエミュレーター「PALMiCE3」「PALMiCE2H」はCore Sightテクノロジー(SWD、SWV)に対応し、スタンドアロンで使える内蔵フラッシュ・プログラマー「FP-10」は生産ラインやフィールドメンテナンスでも活躍します。また「ROMiCEmini」ではTX19AとTLCS-900/H1シリーズに対応しております。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
IDE/コンパイラー Arm Compiler for Computex TX00 シリーズ
TX03 シリーズ
TX04 シリーズ
デバッガー PALMiCE3
FLASHプログラマー/ライター FP-10
ボード/評価キット M362F10 EVA BOD
MiddleLink, CM-Jシリーズ
デバッガー ROMiCE mini TMP19A31C
TLCS-900/H1 シリーズ

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

ガイオ・テクノロジー株式会社

ガイオ・テクノロジー株式会社は、組込み向け単体テストツール「カバレッジマスターwinAMS」や、高速マイコンコアシミュレーターを利用した「No.1システムシミュレーター」、プログラム解析・仕様書作成ツール「CasePlayer2」など、「組込みソフト品質改善」のための検証ツールを自社開発し提供しています。TX19やTLCS-900、TLCS-870各シリーズのほか、Armコアを持つ最新のTX03に対応しています。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
シミュレーター カバレッジマスター TX03シリーズ
TX04Rシリーズ
TX19A/H1シリーズ
TLCS-870/Cシリーズ
TLCS-900/Lシリーズ
TLCS-900/Hシリーズ
IDE/コンパイラー Case Player2 全ファミリー

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

Green Hills Software/株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ

アドバンスド・データ・コントロールズ(ADaC)は、日本を含むアジアのお客様に、Green Hills Software,Inc.(GHS社)製品を販売・サポートして20年の実績がございます。 GHS社は、東芝製Armコア搭載マイコン向けに、コンパイラー・デバッガー・JTAG Probeのトータルソリューションを提供させて頂いております。 GHS社製品の特長としては、圧倒的なコンパイラーパフォーマンス(実行速度・コードサイズ)をあげることができます。
(GHS社ホームページの28-Mar-2012付け"News Releases"をご参照ください)
また、GHS社の統合開発環境 MULTI(コンパイラー・デバッガー)が、TÜV NORD社から、商用ツールとしては、はじめて、ASIL D認証(自動車安全度水準)を、2012年9月に取得いたしました。
(GHS社ホームページの18-Sep-2012付け"News Releases"をご参照ください)
御社のパフォーマンスアップに貢献させて頂くために、ADaC社/GHS社は、さまざまなサポートを提供させて頂きます。

製品紹介

カテゴリー 主な製品名 対象マイコン
IDE/コンパイラー MULTI
※GHS社製ツール
TX03シリーズ(TMPM350グループ)
TX04Rシリーズ(TMPR450グループ)
TX19Aシリーズ

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

IARシステムズ株式会社

IARシステムズは、Armコア搭載のTX00/03/04/09シリーズの開発環境をご提供しています。特にTX03シリーズには、安価な評価キットを多数ラインアップしご提供中です。 IARの評価キットには、ターゲットボードの他に統合開発環境(評価版)とJTAG-ICEの機能、すぐに動くサンプルアプリケーションが含まれておりデバイスの評価からアプリケーションレベルの試作、評価まですぐに開始することが可能です。これにより、開発の導入時期における時間とコストの大幅削減が可能です。また統合開発環境は日本語対応しており、これまで東芝様の開発環境をご利用されていた方にも容易に習得いただけるようになっています。また、TX00及びTX04向けの評価キットも順次ご提供していく予定です。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
IDE/コンパイラー EWARM (IAR Embedded Workbench for Arm) TX00シリーズ
TX03シリーズ
TX04シリーズ
TX09シリーズ
デバッガー I-jet、JTAGjet、JTAG-Trace
ボード/評価キット KSK-TMPM061        [TMPM061]
KSK-TMPM330-TPL [TMPM330]
KSK-TMPM341        [TMPM341]
KSK-TMPM364-JL   [TMPM363/TMPM364]
KSK-TMPM365-JL   [TMPM365]
KSK-TMPM366        [TMPM366]
KSK-TMPM369        [TMPM367/TMPM368/TMPM369]
KSK-TMPM370-TPL [TMPM370]
KSK-TMPM376-TPL [TMPM376]
KSK-TMPM380-TPL [TMPM380]

IARシステムズ株式会社製 東芝製Armコア搭載マイコン用スターターキット(一例)

KSK-TMPM369
KSK-TMPM369

豊富なペリフェラルを搭載したTMPM369FDFG評価ボードに、日本語対応の統合開発環境(評価版)が付属し、JTAG-ICEの機能もオンボードで搭載。付属のサンプルアプリケーションですぐに評価が開始可能なオールインワンの評価キットです。

JTAGエミュレーター JTAG および SWD対応ICE (オンボード)
評価ボード TMPM369FDFG Arm 32 bit Cortex-M3 デバイス、 JTAG コネクター(Arm対応/未実装)、オンボードデバッガー(USB経由で制御)、トレースコネクター(未実装)、4 系統電源入力: USB、 JTAG、 電源ジャック、 オンボードデバッガー用USB、ネットワーク(Ethernet)コネクター、USB ドライバーとコネクター / ホスト用コネクター、デバイス用コネクター、RS232 ドライバー、UART コネクター×2、 CANコネクター、SDカードスロット、リセットボタン、パワー LED、ユーザーLED×8、ジョイスティック、サイズ: 165 x 130 mm、 RoHS 準拠
評価版コンパイラー オープン/ブリッジ等の故障の種類をピン/ネットレベルで特定し、故障箇所を回路図/ボードレイアウト図上でハイライト表示
評価版RTOS μC/OS-II (Micrium社)

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

詳細は、IARシステムズ株式会社のホームページにてご確認ください。

株式会社京栄

株式会社京栄はマイコン制御による計測制御の設計開発メーカーです。マイコン制御機器開発の一環としてオンボードプログラマーI.S.P-310をご提供しており、東芝製Armコア搭載マイコンTX03シリーズを初めとした多数のフラッシュマイコンへの対応を展開しています。小型軽量・電池駆動(単三電池2本)により可搬性に優れ、プログラマー単体でのフラッシュマイコンへの書き込みが可能なので生産ラインからフィールドワークまで幅広くご使用頂くことができます。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
FLASHプログラマー/ライター I.S.P-310 TX03シリーズ

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社 Sohwa & Sophia Technologies

株式会社 Sohwa & Sophia Technologiesは、フラッシュROMライターをはじめ、TX03シリーズ(Arm Cortex™-Mコア搭載マイコン)をサポートしたエミュレーター等、東芝製マイコンをサポートした開発環境をご提供しております。また、東芝製マイコンを搭載したカスタムボードの設計開発やシステムの受託開発・製造など東芝製マイコンに対する幅広い開発実績があり、国内正規販売代理店であるArm社純正開発環境 (KEIL製品、DS-5製品)の統合開発環境、コンパイル環境を含めた包括的なソリューションをワンストップでご提供が可能です。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
FLASHプログラマー/ライター EJSCATT Writer
EJ-Writer for TX19A
EJ-Writer for TLCS Series
TX00シリーズ
TX03シリーズ
TX04シリーズ
TLCS-870ファミリー
TLCS-900ファミリー
TX19A/H1シリーズ
TX19Aシリーズ
ボード/評価キット TX19A23スターターキット TX19Aシリーズ
デバッガー EJSCATT for Arm Cortex-M3 TX00シリーズ
TX03シリーズ
TX04シリーズ

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

株式会社DTSインサイト (旧 横河ディジタルコンピュータ株式会社)

株式会社DTSインサイト(旧 横河ディジタルコンピュータ株式会社)は、組み込み関連領域に特化し、マイクロコンピューターや周辺システムの設計、開発に広く関わる事業を展開しています。インサーキットエミュレーターadviceシリーズをはじめ、フラッシュマイコンプログラマーNETIMPRESSシリーズ、東芝製マイコンを搭載したハードウェアおよびソフトウェアの受託開発、組み込み開発分野における開発プロジェクトのプロセス改善など、組み込み分野を熟知した経験と知識を活かし理想的な開発環境として提供します。また、Arm純正開発環境「KEIL製品、DS-5製品」の国内正規販売代理店およびArm正規認定トレーニングセンターとして、お客様の開発に最適なソリューションをご提案します。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
IDE/コンパイラー microVIEW-PLUS TX03シリーズ
TX49ファミリー
TLCS-900/H1シリーズ
アーム株式会社 TX03シリーズ
デバッガー adviceシリーズ TX03シリーズ
TX49ファミリー
TLCS-900/H1シリーズ
FLASHプログラマー/ライター MegaNETIMPRESS
C"ar NET IMPRESS
TX03シリーズ
TX19Aシリーズ
TX19A/H1シリーズ
TLCS-900/H1シリーズ
TLCS-900/L1シリーズ
TLCS-900/Hシリーズ
TLCS-870/C1シリーズ
TLCS-870/Cシリーズ

業務紹介

カテゴリー 業務内容
教材/トレーニング Arm社認定トレーニング Cortex™-M3ソフトウェアデザインコース(3日間)

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。
※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます