車載通信用IoT/微弱無線用IC

RF(Radio Frequency)を使用するアプリケーションは年々増え続け、用途別に様々な機能が求められます。また最近の電子機器の増加によるノイズ量も増してきていることから、通信信頼性(耐妨害特性)に優れたRF-ICが望まれ、当社では業界最高水準の受信感度性能を実現した製品をご提供しています。

IoT/微弱無線機器用 製品ブロック図

これは、RF-IC(TC32306FTG)のブロック図です。

IoT/微弱無線機器用途例

これは、微弱無線機器用途例を示す図です。

IoT/微弱無線機器向け 製品ラインアップ

品番 Functions Availability Frequency(Hz) FSK ASK Package Status
TX RX
Local RF IF


VCO
+PLL
315 M ~ 915 M 230 k/280 k
(built in)


QFN36 量産中

MP: Mass production
注:本製品は、受信専用としても使用できます。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます