品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

カテゴリから製品を探す

電子料金収受システム(ETC)用IC

電子料金収受システム(ETC)は高速道路等のノンストップでの支払いが可能です。当社は日本、中国、韓国それぞれの無線式ETCに使用できるトランシーバーICを提供しています。
車載器、路側器ともに使用できますので、幅広くご使用いただけますので、高速道路だけでなくパーキングシステム用の料金所などにもご利用いただけます。適合する規格、法令につきましては、当社営業担当にお問合せください。

これは、TC32163FG、TC32166FNGを用いたRF-ICシステム構成図です。
TC32163FG、TC32166FNGを用いたRF-ICシステム構成図

ラインアップ

品番

RF動作
周波数

特長

動作電圧
範囲

動作温度
範囲

消費電流

パッケージ

評価
ボード

ETC / ETC2.0用 RFトランシーバーIC:

TC32163FG

5.8 GHz

ISM帯

IF周波数:
40 MHz (1st),
7.232 MHz (2nd)
2.7 ~ 3.6 V
(3.3 V標準)

-40 ~ 85 °C

送信 75 mA 標準 (ASK送信)
受信 62 mA 標準 (ASK受信)

LQFP48
(0.5 mmピッチ)

TC32163FG

5.8 GHz 車載器用
パワーアンプ(PA):
TC32166FNG
5.8 GHz
ISM帯
  • Battery-Saving (BS) mode: 10 µA 最大 (BS時)
  • 立ち上り時間: 2 µs 以下 (出力90%到達時)
3.0 ~ 3.6 V
(3.3 V標準)

-40 ~ 85 °C

75 mA 標準
(+14 dBm CW出力時)
SOP10ピン
(0.65 mmピッチ)

TC32166FNG

中国ETC用 RFコンボIC:
TC32168FTG
TC32169FTG
5.8 GHz
ISM帯
  • 高出力: +5dBm (整合時標準) @ 5790 MHz, 512 kbps
  • 高感度: -64.5 dBm (標準) @ 5830 MHz, 256 kbps
1.8 ~ 3.6 V
(低電圧対応)

-40 ~ 85 °C

-40 ~ 100 °C
TC32169FTG(AEC,EL)

Sleep時 4.4 µA (標準)
受信時 31 mA (標準)
VQFN32
(0.5 mmピッチ)

TC32168FTG TC32169FTG

ドキュメント

カタログ

名称

技術トピックス

  • ETC車載器に使用しやすい小型パッケージ、電池駆動に対応する低電圧動作、低消費電流を実現
  • 中国ETC規格に対応したモデムとFIFOバッファーを搭載し、マイコンによるリアルタイム処理が不要
これは、TC32168FTG(モデムモード)を用いたRF-ICシステム構成図です。
TC32168FTGを用いたRF-ICシステム構成図(モデムモード)
これは、TC32168FTG(ダイレクトモード)を用いた中国向けETC用RF-ICシステムの構成図です。
TC32168FTGを用いたRF-ICシステム構成図(ダイレクトモード)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。
別ウインドウにて開きます