プラスチックケースモジュール型パッケージ PMI (Plastic Case Module IEGT)

PMIの特長

組み立ての容易なプラスチックモジュールケース

セラミック製絶縁基板上に、多数のIEGTチップがはんだ接合され、ワイヤボンディングで各端子と接合する構造です。片面放熱で内部絶縁され、使い勝手のよいプラスチックモジュールです。

ベースプレートにAl-SiC複合材を採用

PMIの構造

熱的信頼性を確保するために、パッケージ底面の金属板に低熱膨張係数のアルミニウムとシリコンカーバイドの複合材Al-SiC (Aluminum Silicon-Carbide)を用いています。

PMIの実装例

内部に2素子を配置したPMI (2in1タイプ)を使用することにより、インバーター回路をコンパクトに構成することができます。
実装例では、3個の2 in1タイプのPMIを使用しています。ラミネート構造の電極板を使用して、配線の浮遊インダクタンスを抑えることも可能となります。

PMIの実装例
インバーター回路

PMIアプリケーション例

電気鉄道

車両用主回路システム

新幹線をはじめとする高速鉄道、通勤電車などのモーターを駆動するインバーターやコンバーターに使用され、高効率化、省エネ化に貢献しています。

地下鉄、ライトレール

車両用主回路システム

近郊の直流架線に対応した電車の駆動用インバーターにも使用されています。

風力発電

風力発電システム

風のエネルギーを電気に変える風力発電の電力変換装置部に使用されています。

ラインアップ

品番 パッケージ 絶対最大定格 VCE(sat)(V) VF(V) 回路
構成

VCES
(V)

IC
(A)

Tj
(˚C)

最大 測定条件
@IC (A) /
VGE(V)
最大 測定条件
@IF (A) /
VGE (V)
MG400FXF2YS53 PMI143C 3300
400 125 4.5 400 / 15 3.5
400 / 0 2 in 1
MG500FXF2YS61 PMI142C 3300 500 150 4.6
500 / 15 4.1
500 / 0
2 in 1
MG800FXF1US53 PMI143B 3300 800 125 4.5 800 / 15 3.5
800 / 0 1 in 1
MG1200FXF1US53 PMI193 3300 1200 125 4.5 1200 / 15 3.5
1200 /0
1 in 1
MG900GXH1US53 PMI193 4500 900 125 4.7
900 / 15 3.8 900 / 0 1 in 1

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます