※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、半導体テスター向けに、小型P-SON4[注1]パッケージを採用し、高いオン電流と低オフリーク電流を両立したフォトリレー「TLP3487」と「TLP3491」の2製品を製品化しました。
半導体テスター (ATE:Automatic Test Equipment) は、システムLSIや半導体メモリーなどの被測定デバイス (DUT:Device Under Test) の各ピンに電圧や電流を与え、正しく動作しているかを検査する装置です。こうしたテスターでは、DUTのピンごとに電源や信号の経路を切り替える必要があるため、ソリッドステートリレーの一種であるフォトリレー (MOSFET出力) が多数使われています。一方で、半導体テスターでは、リレーオフ時のリーク電流が測定誤差の要因となるため、測定精度向上にはリーク電流の低減が重要です。加えて、電源供給や負荷制御用途では大電流への対応も求められており、これらの要求を高いレベルで両立するスイッチデバイスが必要とされています。
新製品TLP3487とTLP3491は、MOSFET出力部のデバイス設計最適化により、既存の当社フォトリレーのP-SON4パッケージシリーズ[注2]では両立が困難であった、高いオン電流と低オフリーク電流を同時に実現しています。従来、大電流が求められる用途では、複数のデバイスを組み合わせて使用するケースがありましたが、その結果、部品点数の増加に伴う実装面積の拡大や、オフリーク電流が大きくなるという問題がありました。TLP3487とTLP3491は高いオン電流と低オフリーク電流に対応しているため、単一のデバイスで構成することが可能で、部品点数の削減と基板スペース削減に貢献します。
また、P-SON4パッケージを採用することで、当社既存製品で採用している2.54SOP4パッケージと比べて約74%、2.54SOP6パッケージと比べて約84%の実装面積削減が可能であり、高密度実装に対応します。
これらの特長により、新製品は低オフリーク電流が求められる高精度計測用途に適しており、メモリーテスターやSoCテスターなど、幅広い半導体テスター用途で使用できます。
当社は今後も、フォトリレーのさらなる低オフリーク化や大電流対応、小型化に取り組み、半導体テスターの高精度化・高密度化といったニーズに対応した製品ラインアップを拡充していきます。
[注1] P-SON4:Power Small Outline Non‑leaded
[注2] 当社既存品であるTLP3481など。
テスター用途では、リレーがOFFの状態でもわずかに電流 (リーク) が流れると、測定値や信号に誤差を与える要因になります。そのため、測定精度を高めるには、オフリーク電流 (IOFF) をできるだけ小さく抑えることが重要です。今回の新製品は、MOSFET出力部のデバイス設計最適化により、小型パッケージでは両立が難しかった「高オン電流」と「低オフリーク電流」を同時に実現し、既存製品[注3]を使用した場合と比較し、リレーオフ時のリーク電流を低く抑えることが可能です。
[注3] TLP3481 (VOFF=40VでIOFF=10nA (max) 、VOFF=60VでIOFF=1μA (max))
半導体テスターでは、測定信号の切り替えだけでなく、DUTへ電源を供給する経路 (例えばDPS:Device Power Supply) など、数アンペア級の大電流を扱う場面があります。このため、スイッチデバイスには高い電流容量も求められます。新製品は、どちらもオン電流 (ION) 2A (max) に対応しているため、電源供給や負荷制御など、大電流が流れる箇所にも使用できます。
従来、大電流が必要な箇所では複数のデバイスを組み合わせて使うケースがありました。しかしその場合、
といった課題につながることがあります。TLP3487/TLP3491は「高いオン電流」と「低オフリーク電流」を両立しているため、単一デバイスで構成しやすく、部品点数の削減と基板スペース削減に貢献します。 (図2)
[注4] PMU : Parametric Measurement Unitの略、DUTに電圧または電流を与え、その応答として電流または電圧を測定するDC測定用ユニット。
半導体テスターでは多数のDUTを同時に測定するため、限られたテストボード上に多くのリレーを実装します。高速処理化などの技術革新が進む一方で、低コスト化や高信頼性への対応も求められ、テストボードの高密度化が避けられない状況です。
本製品はP-SON4パッケージを採用し、実装面積は7.2mm2 (typ.) と小型です。既存の2.54SOP4パッケージと比べて約74%、2.54SOP6パッケージと比べて約84%の実装面積削減が可能であり、高密度実装に対応します。
(特に指定のない限り、Ta=25℃)
| 品番 | TLP3487 | TLP3491 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 接点方式 | 1a (ノーマリーオープン) |
||||
| パッケージ | 名称 | P-SON4 | |||
| サイズ (mm) | Typ. | 3.4×2.1×1.3 | |||
| 絶対最大定格 | 阻止電圧 VOFF (V) | 60 | |||
| オン電流 ION (A) | 2 | ||||
| オン電流 (パルス) IONP (A) | 6 | ||||
| 動作温度 Topr (°C) | -40~110 | ||||
| 結合特性 | トリガーLED電流 IFT (mA) |
ION=1A | Max | 3 | |
| オン抵抗 RON (mΩ) | IF=5mA、ION=2A、 t < 1s |
Max | 130 | ||
| 電気的特性 | オフ電流 IOFF (nA) |
VOFF=40V | Max | - | 1 |
| VOFF=60V | Max | 10 | 1000 | ||
| VOFF=20V、Ta=50℃ | Max | - | 10 | ||
| 端子間容量 (出力側) COFF (pF) |
V=0V、f=1MHz | Typ. | 200 | ||
| 絶縁特性 | 絶縁耐圧 BVS (Vrms) | AC、60s | Min | 500 | |
| スイッチング特性 | ターンオン時間 tON (ms) | IF=5mA、VDD=20V、 RL=200Ω |
Max | 3 | |
| ターンオフ時間 tOFF (ms) | Max | 0.5 | |||
| 在庫検索 & Web少量購入 | ![]() |
![]() |
|||
当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品の詳細については下記ページをご覧ください。
アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)
フォトリレーの詳細については下記のページをご覧ください。
フォトリレーとは?
アプリケーションノート
フォトリレー ~高周波回路におけるフォトリレーの留意点~
高周波回路におけるフォトリレーの 留意点2
当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品のFAQについては下記ページをご覧ください。
アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。