製品特長

M4Kグループ(1)

ワンチップで複数モーター制御を実現するマイコン

  • 64ピンで2モーター制御が可能(*1)
    従来製品(*2)であればモーターを2個回すには100ピンクラスの品種が必要でしたが、
    本製品ではモーターの位置検出用のADコンバーターを高速化して、0.5μsという変換時間を実現し64ピンパッケージ品で
    制御可能です。
  • 「モーターを回す」をより簡単に実現するソリューションの提供
    MCUに内蔵するベクトル制御と電源制御を実現するハードウェア群
    (アドバンストベクトルエンジンプラス(A-VE+)、高速ADコンバーター、アドバンストプログラマブルモーター制御回路(A-PMD))
    を使ったサンプルソフトなどのソリューション提供により「モーターを回す」の実現をより容易にします。
  • 家電製品などの基板面積小型化や実装方法などの市場ニーズに対応するパッケージラインアップ
    ピン数(32ピン~64ピン)/フラッシュメモリー(64~256KB)の充実のラインアップを取り揃えています。
    フロー実装に対応したワイドピッチとリフロー実装に対応したファインピッチの製品も用意しています。

(*1):使用条件により異なります
(*2):当社モーター制御MCU M370グループ

M4Kグループ(2)

160MHz駆動による3モーター同時制御モーターマイコン

  • 3モーター制御が可能
    160MHz駆動CPUとモーター制御用にADコンバーターおよびアドバンストプログラマブルモーター制御回路(A-PMD)を3ユニット内蔵したことにより、3モーター制御が容易に実現可能となりました。
  • インターリーブPFC制御を容易に実現するアドバンストプログラマブルモーター制御回路(A-PMD)を搭載
    位相差120度の3相PWM出力によりインターリーブPFC制御機能が容易に実現可能になりました。
    特に出力容量を必要とするICCM(インターリーブ電流連続モード)方式に適しています。
  • ACサーボモーター制御に適した高分解能アドバンストエンコーダー回路(A-ENC32)を搭載
    A-ENC32回路はインクリメンタルエンコーダーとホールセンサーの信号を直接入力可能で、さらにエンコーダーカウント値を32ビット幅にしたことで、位置検出角度の精度が上がり、サーボモーター制御に応用できます。
  • 豊富なパッケージラインアップ
    小規模アプリケーション(64ピン)からハイエンドアプリケーション(144ピン)向けに対応した8パッケージを用意しました。

アプリケーション

  • モーター搭載機器全般
    (エアコン、洗濯機、冷蔵庫、換気扇、シーリングファン、電動アシスト自転車、電動工具、ロボティクス など)

システムブロック図(エアコン)

システムブロック図(エアコン)

ラインアップ

パラメトリックサーチ

TXZ4シリーズ M4Kグループの製品が表示されます。

クロスリファレンスサーチ

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

開発環境

アプリケーションノート

※ArmおよびCortexはArm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます