Cortex-A搭載マイクロプロセッサー

製品特長

  1. 低BOMコストのボイスコントロール・ソリューション
  2. 2Dグラフィックス・アクセラレーター内蔵
  3. WVGA(800x480) LCDコントローラー・サポート
  4. 1MB SRAM内蔵
  5. パラレル・カメラインターフェース・サポート
  6. Ethernet インターフェース搭載
  7. Arm®Cortex® A9 300/600 MHz

ラインアップ

パラメトリックサーチ

クロスリファレンスサーチ

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

製品シリーズ

ハードウェアスペック

品番
CPU

Arm Cortex-A9 MPCore
L1I Cache:32 kByte, L1D Cache:32 kByte
L2 Cache:128 kByte

最大動作周波数 300 MHz 600 MHz
FPU
(浮動小数点演算器)
搭載
RAM 1 MByte SRAM
32 kByte SRAM (for back-up)
DRAM
コントローラー
DDR3/DDR3L×16 bit
外部拡張バス
インターフェース
Address: 27 bit, Data: 32 bit
2D Graphic Engine 当社オリジナル グラフィクスアクセラレーター
LCD Controller WVGA (800×480画素) 60 fps, 24 bit Parallel I/F
高速
インターフェース
コントローラー
USB 2.0ホストインターフェース, USB 2.0デバイスインターフェース, 10/100 Ethernet MAC
周辺機器 DMAコントローラー, タイマー/カウンター, RTC
ペリフェラル Camera I/F, UART×4, I2C×4, I2S×2, SPIM×7, SPIB×2,PWM×6, 12bitADC×4, SDIO×3, e-MMCx1, GPIO
電源電圧 Core=1.1V, I/O=3.3V
パッケージ LFBGA 310 pin 16mm×16mm, 0.8 mm ピッチ
ステータス 量産中

TZ2100 シリーズ代表的な設定例

  TZ2100XBG TZ2102XBG
設定例 Media I/F
使用
External Bus I/F
使用
External Bus I/F
使用
CPU Cortex®-A9 300 MHz +FPU
L1I$ 32kB/L1D$ 32kB, L2$ 128kB
Cortex®-A9 600 MHz +FPU
L1I$ 32kB/L1D$ 32kB, L2$ 128kB
Graphics 2D Graphics (BitBLT) - -
DRAM I/F DDR3/3L x16 bit DDR3/3L x16 bit
SRAM 1 MB
Back-up 32 kB
1 MB
Back-up 32 kB
Camera I/F 8 bit Parallel Camera I/F - -
External Bus I/F - A=27 bit, D=32 bit/16 bit/ 8bit A=27bit, D=32 bit/16 bit/8 bit
LCD I/F

WVGA 60 fps
24 bit Parallel I/F

- -
USB
※排他使用
USB 2.0 Host/Device 1 ch(Option) USB 2.0 Host/Device 1 ch
Ether 10/100 Ethernet MAC - -
RTC 1 1
SPIM(SPITX)
SPIB
SPIS
-
2 ch
1 ch
7 ch
-
-
7 ch
-
-
UART/PPI 3 ch 4 ch 4 ch
PWM 6 ch 6 ch
I2C 4 ch 2ch 2 ch
I2S 2 ch 2 ch
Timer
WDT
DMAC
32 bit×9 ch
1 ch
8 ch
32 bit×9 ch
1 ch
8 ch
ADC 4 ch 4 ch
SDIO/e-MMC/SD Card 3 ch - -
GPIO(MAX) 128 ch (専用4 ch+シェア124 ch) 128 ch (専用4 ch+シェア124 ch)
Package BGA 310pin(16mm×16mm,  0.8mm pitch) BGA 310pin(16mm×16mm,  0.8mm pitch)

ブロック図

システムブロック図例

ApP Lite TZ2100 システムブロック図例

TZ2100XBG

TZ2100XBG

TZ2102XBG

TZ2102XBG

TZ2100 シリーズ開発環境

  • TZ2100評価ボードはTZ2100の性能評価及びソフトウェアの先行評価、個々のアプリケーションに応じたプロトタイプ作成のための評価ボードと、BSP(Board Support package)をセットにした開発スターターキットです。
  • 評価ボードについては、カメラ/LCD表示等を使用できる汎用評価ボードとアミューズメント機器インターフェースが使用できます。
  • 評価ボードを2種類ラインアップ、BSPについては、ご使用されるOSに合わせて選択が可能です。

評価ボード 概要

型番 RBTZ2100-1MA-A1
CPU
概観
サイズ 150mm × 130mm
主な機能

CPU
Arm Cortex-A9
動作周波数: Max 600 MHz

RAM
DDR3L-SDRAM 512MByte

ROM
SPI Flash 16MByte
EMMC: 8GByte
EEPROM: 16Kbi

micoSD カードスロット x1

デバッグ用UART x2(Micro USB)

Ethernet 10/100Mbps x1

Audio
I2S 入出力 x1
MIC 入力 モノラルミニジャック x1
Headphone 出力 ステレオ x2

USB ホスト/デバイス
USB2.0 ホスト TYPE A x1
USB2.0 デバイス Micro B x1

カメラインターフェース
パラレル入力インターフェース x1

LCD インターフェース
パラレル出力インターフェース x1

入力電圧 DC5.0 V

貸出/
購入方法
当社特約店または技術部へお問い合わせください。

BSP( Board Support package )仕様

製品名 OS 開発環境 デバイスドライバー
RBTZ2100-1MA-A1
RBTZ2100-1MA-A2
Linux®
(Ubuntu®14.04 Arm hf)
gcc Ethernet, UART, SPIB, I2C, Audio, GPIO, SPIM, USB(EHCI/OHCI), e-MMC, Memory Allocator, SD/SDIO
μ-ITRON

イー・フォース株式会社様
μC3(マイクロ・シー・キューブ)/Standard*2

Ethernet, UART, SPIB, I2C, Audio, GPIO, SPIM, Memory Allocator, SD/SDIO
RBTZ2100-2MA-A2 - IARシステムズ株式会社様
Arm用 IAR Embedded Workbench EWARM*3
UART, GPIO, I2C, SPIM,Audio

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

※Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

※その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

別ウインドウにて開きます