TZ1011MBG

生産終了予定

ApP Lite

製品概要

概要 ・活動量計などのウェアラブル端末に必要なデバイスを1パッケージ化する事により、機器の小型化が可能。
・高精度なADCを搭載しているので、脈波や心電などの微弱な生体信号を計測するセット機器に組み込んで使用することが可能。
・内蔵センサや外部センサから取り込んだ複数情報の統合的な処理(センサフュージョン)が可能。
・センサで収集したデータや処理後のデータをBluetooth®Low Energyで、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末に転送可能。
特長 通信機能・センサ・メモリ・プロセッサを1パッケージ化 / 外部センサとの接続が可能 / 24bit ΣΔADC内蔵
用途 活動量計 / スマートウォッチ / ウェアラブル端末
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
I/O SPI / UART / USB
CPU Arm® Cortex®-M4 with FPU 48MHz
フラッシュメモリー 8Mbit
センサー 加速度センサ / ジャイロセンサ / 地磁気センサ
24bit delta-sigma ADC Available

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LFBGA153-1009-0.50-002
ピン数 153
パッケージサイズ 8.50mm x 9.80mm x 1.60mm
ピンピッチ 0.5mm

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ