品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について
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
TLCS-900/H1シリーズ

高速処理80MHz、最小命令実行時間12.5ns、32ビットMCU
高性能32ビットCPUコア900/H1を搭載しているTLCS-900/H1シリーズには、最大内部動作周波数80MHz、最小命令実行時間12.5nsの高速タイプの製品と、最大内部動作周波数20MHzで最小命令実行時間50nsの製品をラインアップしております。

製品特長

コアの特長

  900/H1 Series
最大内部動作
周波数(※1)
20MHz 80MHz
最小命令
実行時間
50ns 12.5ns
アドレス空間 プログラム/データともに最大
16Mバイトのリニアー空間
データ転送速度
(マイクロDMA)
0.25µs/4バイト
(内部 20MHz時)
62.5ns/4バイト
(内部 80MHz時)
動作電圧 5V系/3V系 3.3V系、1.5V系
(2電源)
乗算命令
実行時間
(16×16⇒32)
400ns 134ns
ダイナミック・
バスサイジング
8/16/32ビット

※1 最大動作周波数は製品により異なりますので、詳細はデータシートをご参照願います。

ラインアップ

TLCS-900/H1シリーズ製品一覧

Part Number
Datasheet
ROM
(Kbyte)
RAM
(Kbyte)
Packege
0 144 FBGA228-P-1515-0.80A5
0 144 LQFP176-P-2020-0.40F
0 144 LQFP176-P-2020-0.40F
0 288 FBGA228-P-1515-0.80A5
512 32 LQFP100-P-1414-0.50F

TLCS-900/H1シリーズ製品一覧表【データシートをダウンロードいただけます】

機能、特性、パッケージ別にお探し頂けます。

クロスリファレンスサーチ

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

開発環境

以下のシリーズの開発環境に関しては、以下までお問い合わせください。

  • TLCS-900/H1シリーズ

お問い合わせ先:Local Toshiba sales

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。
別ウインドウにて開きます