用途 | 計測器用 |
---|---|
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | 2.54SOP4 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.9×7.0×2.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
オン電流 | ION | 0.12 | A |
阻止電圧 | VOFF | 40 | V |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -20 | ℃ |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | 1500 | Vrms |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | COFF | - | 1.65 | pF |
端子間容量-オン抵抗積 (Typ.) | COFFxRON | - | 10 | pFxΩ |
トリガーLED電流 1a (Max) | IFT | - | 4 | mA |
オン抵抗 (Max) | RON | IF=5mA ION=0.12A |
9.5 | Ω |
ターンオン時間 (Max) | tON | - | 0.5 | ms |
ターンオフ時間 (Max) | tOFF | - | 0.5 | ms |